• 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

绿十字 线胶带 防护胶带(角型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・专为边角区域设计的护角胶带。
・聚酯涂层表面,经久耐用。
・室内使用。
・用于保护带的直角拐角位置。
・用于室内地面的区域标记、引导路线、危险标记等。
产品规格
型号基材粘合剂颜色宽度(mm)厚度(mm)使用方式粘合力抗拉强度质量组合商品
150011烯烃树脂丙烯酸白色250.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm16g10枚1组
150012烯烃树脂丙烯酸绿色250.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm16g10枚1组
150013烯烃树脂丙烯酸黄色250.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm16g10枚1组
150014烯烃树脂丙烯酸红色250.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm16g10枚1组
150015烯烃树脂丙烯酸橙色250.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm16g10枚1组
150016烯烃树脂丙烯酸蓝色250.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm16g10枚1组
150017烯烃树脂丙烯酸紫红色250.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm16g10枚1组
150021烯烃树脂丙烯酸白色500.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm46g10枚1组
150022烯烃树脂丙烯酸绿色500.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm46g10枚1组
150023烯烃树脂丙烯酸黄色500.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm46g10枚1组
150024烯烃树脂丙烯酸红色500.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm46g10枚1组
150025烯烃树脂丙烯酸橙色500.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm46g10枚1组
150026烯烃树脂丙烯酸蓝色500.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm46g10枚1组
150027烯烃树脂丙烯酸紫红色500.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm46g10枚1组
150031烯烃树脂丙烯酸白色750.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm88g10枚1组
150043烯烃树脂丙烯酸黄色1000.2粘贴型19.1N/25mm147N/10mm140g10枚1组
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 安全指示胶带 > 绿十字 线胶带 防护胶带(角型)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页