绿十字 防护胶带(线胶带) 蓄光型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
绿十字 防护胶带(线胶带) 蓄光型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・在黑暗中具有优异可见性的蓄光型线路胶带。
・关灯后会发光几分钟。
・带有易于安装的离型纸。
・室内用。
・适用于室内地板的区域标示、导向标示、危险标示等。
产品规格
型号
148003
规格
粘合力: 19.1N/25mm
抗拉强度: 147N/10mm
颜色:浅绿色(发光色)
宽度(mm):50
长度(m):30
厚度(mm):0.2
使用方法:粘贴型
带剥离纸
材质
基材:氯乙烯和荧光材料
粘合剂:丙烯酸
质量
680g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
安全指示胶带
>
绿十字 防护胶带(线胶带) 蓄光型
您还有
2
项规格未选
绿十字 防护胶带(线胶带) 蓄光型
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732289341188
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732289341188