绿十字 防护胶带 透明
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
绿十字 防护胶带 透明
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・采用了特殊粘着加工,使胶带与被粘物之间的空气容易排出。
・基材具有优异的耐久性,可用于保护现有胶带等。
・带有易于安装的离型纸。
・适用于保护现有设备。
产品规格
型号
148004
规格
粘合力:10.2N/25mm
矩阵型
颜色:透明色
宽度(mm):75
长度(m):20
厚度(mm):0.05
切断方法:剪刀、切割器
材质
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
粘合剂:丙烯酸
质量
450g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
表面保护材料
>
绿十字 防护胶带 透明
您还有
2
项规格未选
绿十字 防护胶带 透明
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732515126156
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732515126156