Nitoms 亮光铝带S
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
Nitoms 亮光铝带S
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・表面具有闪亮而鲜艳的效果。
・适用于密封水槽等水周围的缝隙。
・适用于金属屋顶、外墙等的防水和修补。
・适用于修理空调管道。
产品规格
型号
J3250
J3260
规格
粘合力:8.1N/10mm
抗拉强度:43.7N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.1
使用温度范围:-10~80℃
有光泽
粘合力:8.1N/10mm
抗拉强度:43.7N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):75
长度(m):10
厚度(mm):0.1
使用温度范围:-10~80℃
有光泽
材质
基材:软铝箔
粘合剂:丙烯酸
基材:软铝箔
粘合剂:丙烯酸
质量
180g
260g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
金属胶带
>
Nitoms 亮光铝带S
您还有
2
项规格未选
Nitoms 亮光铝带S
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732261642830
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732261642830