型号 | 粘合力(N/25mm) | 颜色 | 宽度(mm) | 长度(m) | 类型 | 质量(g) |
031 10020BK | 44 | 黑色 | 100 | 20 | 单面 | 680 |
031 10020WH | 44 | 白色 | 100 | 20 | 单面 | 680 |
031 5020WH | 44 | 白色 | 50 | 20 | 单面 | 340 |
031 7520BK | 44 | 黑色 | 75 | 20 | 单面 | 510 |
031 7520WH | 44 | 白色 | 75 | 20 | 单面 | 510 |
061 10020 | 29 | 蓝色 | 100 | 20 | 单面 | 800 |
061 5020 | 29 | 蓝色 | 50 | 20 | 单面 | 400 |
061 7520 | 29 | 蓝色 | 75 | 20 | 单面 | 600 |
071 10020 | 44 | 白色 | 100 | 20 | 单面 | 680 |
071 7520 | 44 | 白色 | 75 | 20 | 单面 | 510 |
AG-50H | 44 | 银色 | 50 | 20 | 单面 | 400 |
SBW 10020 | 29 | 黑色 | 100 | 20 | 双面 | 680 |
SBW 7520 | 29 | 黑色 | 75 | 20 | 双面 | 510 |
SBX 10020 | 44(强力面)、29 | 黑色 | 100 | 20 | 双面 | 760 |
SBX 7520 | 44(强力面)、29 | 黑色 | 75 | 20 | 双面 | 570 |
SCW 10020 | 29 | 透明 | 100 | 20 | 双面 | 680 |
SCW 7520 | 29 | 透明 | 75 | 20 | 双面 | 510 |
SPG2 455 | 39 | 灰色 | 45 | 5 | 单面 | 120 |
SPG2 905 | 39 | 灰色 | 90 | 5 | 单面 | 240 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|