KYOWA 袋子封口机 Ace2
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
KYOWA 袋子封口机 Ace2
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・只需轻轻一用力即可轻松捆绑塑料袋等。
・采用不锈钢制成,不易生锈。
・无油漆设计,更加环保。
・袋子插入口很宽,操作起来很轻松。
・不容易疲劳,适合长时间和大量的作业。
・这是一款易于使用、功能优先的设备。
・用于捆扎袋子密封胶带。
产品规格
型号
KB-911S
规格
最大胶带宽度(mm):9
颜色:银色
宽度(mm):75
长度(m):210
厚度(mm):160
大胶带外径(mm):110
最纸管尺寸(mm):76mm
材质
本体:不锈钢
卷轴:塑料
质量
825g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
临时固定・捆绑胶带
>
KYOWA 袋子封口机 Ace2
您还有
2
项规格未选
KYOWA 袋子封口机 Ace2
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1729243158420
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1729243158420