• KAMOI 玻璃窗用美纹纸胶带
  • KAMOI 玻璃窗用美纹纸胶带
  • KAMOI 玻璃窗用美纹纸胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

KAMOI 玻璃窗用美纹纸胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
【G-91RE】
・亮蓝色基材使其易于分离。
・它比GS21更好地粘附在潮湿表面上,具有出色的耐热性,并且粘贴时不会留下残胶。
・易于画线,并且可以直接应用。
【GS21】
・玻璃和窗扇的密封胶带。
・胶带易抽出,工作性能极佳。
产品规格
型号G-91REJAN-15G-91REJAN-21G-91REJAN-24
规格粘合力:2.05N/10mm
抗拉强度:44.0N/15mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):15
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可以用手切割
粘合力:2.05N/10mm
抗拉强度:44.0N/15mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):21
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可以用手切割
粘合力:2.05N/10mm
抗拉强度:44.0N/15mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):24
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可以用手切割
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量210g220g210g
 
型号GS21JAN-21GS21JAN-24GS21JAN-30
规格粘合力:1.57N/10mm
抗拉强度:40.8N/15mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):21
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可以用手切割
粘合力:1.57N/10mm
抗拉强度:40.8N/15mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):24
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可以用手切割
粘合力:1.57N/10mm
抗拉强度:40.8N/15mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):30
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可以用手切割
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量210g200g200g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 美纹纸胶带 > KAMOI 玻璃窗用美纹纸胶带
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页