• KAMOI 美纹纸胶带(建筑框架密封用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

KAMOI 美纹纸胶带(建筑框架密封用)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・这种类型在低温和潮湿的表面上具有良好的粘合性,具有优异的耐候性,并且不会留下残胶或水泥板痕迹。可重复施工,施工性优良。
・用于结构。
产品规格
型号3303EV JAN153303EV JAN183303EV JAN21
规格粘合力:1.89N/10mm
抗拉强度:38.3N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):15
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可手撕
伸长率(%):6.2
粘合力:1.89N/10mm
抗拉强度:38.3N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):18
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可手撕
伸长率(%):6.2
粘合力:1.89N/10mm
抗拉强度:38.3N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):21
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可手撕
伸长率(%):6.2
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量227g239g238g
 
型号3303EV JAN243303EV JAN303303EV JAN50
规格粘合力:1.89N/10mm
抗拉强度:38.3N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):24
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可手撕
伸长率(%):6.2
粘合力:1.89N/10mm
抗拉强度:38.3N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):30
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可手撕
伸长率(%):6.2
粘合力:1.89N/10mm
抗拉强度:38.3N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):50
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可手撕
伸长率(%):6.2
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量227g227g189g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 美纹纸胶带 > KAMOI 美纹纸胶带(建筑框架密封用)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页