菊水 手工胶带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
菊水 手工胶带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・基材为白色牛皮纸,适合密封白色箱子。
・一种天然橡胶粘合剂。
・它衬托出白色外壳的干净和设计感。
・密封的白色纸板箱。
・密封的白色塑料盒。
・用于一般标识包装。
产品规格
型号
117-50
规格
粘合力:3.5N/10mm
抗拉强度:54N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.13
切断方法:可手撕
材质
基材:聚乙烯、牛皮纸
粘合剂:橡胶类
质量
300g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
牛皮纸胶带
>
菊水 手工胶带
您还有
2
项规格未选
菊水 手工胶带
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732223428230
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732223428230