• 中兴化成 氟树脂粘合带(脱模性提高型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中兴化成 氟树脂粘合带(脱模性提高型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・与 AGF-100FR 相比,脱模性得到改善的氟树脂胶带。
・玻璃布的凹凸变大。
・它还具有优异的耐热性和耐化学性。
・用于制作拉链袋、合掌袋和自立袋时的耐热脱模。
・用于热封压接部的耐热脱模。
・其他需要特别高的脱模性、光滑性和耐磨性的应用。
产品规格
型号AGF101-16X25AGF101-16X30AGF101-16X50AGF101-16X60
规格粘合力:4.4N/10mm
粘合力:11N/25mm
抗拉强度:216N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):25
长度(m):10
厚度(mm):0.16
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围:-60至200℃
粘合力:4.4N/10mm
粘合力:11N/25mm
抗拉强度:216N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):30
长度(m):10
厚度(mm):0.16
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围:-60至200℃
粘合力:4.4N/10mm
粘合力:11N/25mm
抗拉强度:216N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.16
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围:-60至200℃
粘合力:4.4N/10mm
粘合力:11N/25mm
抗拉强度:216N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):60
长度(m):10
厚度(mm):0.16
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围:-60至200℃
材质基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
质量85g87g170g174g
 
型号AGF101-24X30AGF101-24X50AGF101-24X60
规格粘合力:5.2N/10mm
粘合力:13N/25mm
抗拉强度:400N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):30
长度(m):10
厚度(mm):0.24
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围:-60至200℃
粘合力:5.2N/10mm
粘合力:13N/25mm
抗拉强度:400N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.24
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围:-60至200℃
粘合力:5.2N/10mm
粘合力:13N/25mm
抗拉强度:400N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):60
长度(m):10
厚度(mm):0.24
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围:-60至200℃
材质基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
质量129g230g258g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 氟树脂胶带・生料带 > 中兴化成 氟树脂粘合带(脱模性提高型)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页