• 中兴化成 氟树脂胶带(高脱模型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中兴化成 氟树脂胶带(高脱模型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・氟塑料胶带,具有横纹和更好的剥离性能。
・用于热封和其他热压工艺中的热剥离。
产品规格
型号AGF-103T 0.13TX13WX10MAGF103T-13X19AGF103T-13X25
规格粘合力:3.6N/10mm
粘合力:9N/25mm
抗拉强度:172N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):13
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围(℃):-60~250
粘合力:3.6N/10mm
粘合力:9N/25mm
抗拉强度:172N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):19
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围(℃):-60~250
粘合力:3.6N/10mm
粘合力:9N/25mm
抗拉强度:172N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):25
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围(℃):-60~250
材质基材:玻璃布+氟树脂
粘合剂:硅胶型
基材:玻璃布+氟树脂
粘合剂:硅胶型
基材:玻璃布+氟树脂
粘合剂:硅胶型
质量34g50g66g
 
型号AGF103T-13X50AGF103T-18X25AGF103T-18X50
规格粘合力:3.6N/10mm
粘合力:9N/25mm
抗拉强度:172N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围(℃):-60~250
粘合力:4.4N/10mm
粘合力:11N/25mm
抗拉强度:328N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):25
长度(m):10
厚度(mm):0.18
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围(℃):-60~250
粘合力:4.4N/10mm
粘合力:11N/25mm
抗拉强度:328N/10mm
颜色:米色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.18
切断方法:切割时需要刀具
玻璃布涂层
工作温度范围(℃):-60~250
材质基材:玻璃布+氟树脂
粘合剂:硅胶型
基材:玻璃布+氟树脂
粘合剂:硅胶型
基材:玻璃布+氟树脂
粘合剂:硅胶型
质量132g90g181g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 氟树脂胶带・生料带 > 中兴化成 氟树脂胶带(高脱模型)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页