• 中兴化成 氟树脂浸渍玻璃布片(非粘合型)
  • 中兴化成 氟树脂浸渍玻璃布片(非粘合型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中兴化成 氟树脂浸渍玻璃布片(非粘合型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・本产品为玻璃布基材,涂有氟树脂。
・优异的耐热性、不粘性、电绝缘性、耐化学性、滑动性。
・用于热封压接部的耐热脱模。
・用于输送粘性物料的板材。
・用于滑动的衬里材料。
・非粘着型。
・工作温度范围:-180~260℃
・厚度表示总厚度。
产品规格
型号颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)材质质量(g)
FGF-300-10-300W米色300100.22玻璃布+氟树脂(PTFE)1070
FGF-300-10-500W米色500100.22玻璃布+氟树脂(PTFE)1790
FGF-300-10-600W米色600100.22玻璃布+氟树脂(PTFE)2150
FGF-300-3-300W米色300100.07玻璃布+氟树脂(PTFE)330
FGF-300-3-500W米色500100.07玻璃布+氟树脂(PTFE)540
FGF-300-3-600W米色600100.07玻璃布+氟树脂(PTFE)650
FGF-300-4-300W米色300100.095玻璃布+氟树脂(PTFE)400
FGF-300-4-500W米色500100.095玻璃布+氟树脂(PTFE)670
FGF-300-4-600W米色600100.095玻璃布+氟树脂(PTFE)800
FGF-300-6-300W米色300100.11玻璃布+氟树脂(PTFE)520
FGF-300-6-500W米色500100.11玻璃布+氟树脂(PTFE)870
FGF-300-6-600W米色600100.11玻璃布+氟树脂(PTFE)1040
FGF-300-8-300W米色300100.155玻璃布+氟树脂(PTFE)570
FGF-300-8-500W米色500100.155玻璃布+氟树脂(PTFE)960
FGF-300-8-600W米色600100.155玻璃布+氟树脂(PTFE)1150
FGF-400-10-300W米色300100.230玻璃布+氟树脂(PTFE)1280
FGF-400-10-500W米色500100.230玻璃布+氟树脂(PTFE)2130
FGF-400-10-600W米色600100.230玻璃布+氟树脂(PTFE)2560
FGF-400-2-300W米色300100.045玻璃布+氟树脂(PTFE)220
FGF-400-2-500W米色500100.045玻璃布+氟树脂(PTFE)370
FGF-400-2-600W米色600100.045玻璃布+氟树脂(PTFE)440
FGF-400-3-300W米色300100.075玻璃布+氟树脂(PTFE)390
FGF-400-3-500W米色500100.075玻璃布+氟树脂(PTFE)660
FGF-400-3-600W米色600100.075玻璃布+氟树脂(PTFE)790
FGF-400-4-300W米色300100.095玻璃布+氟树脂(PTFE)530
FGF-400-4-500W米色500100.095玻璃布+氟树脂(PTFE)880
FGF-400-4-600W米色600100.095玻璃布+氟树脂(PTFE)1060
FGF-400-6-300W米色300100.115玻璃布+氟树脂(PTFE)700
FGF-400-6-500W米色500100.115玻璃布+氟树脂(PTFE)1170
FGF-400-6-600W米色600100.115玻璃布+氟树脂(PTFE)1400
FGF-400-8-300W米色300100.160玻璃布+氟树脂(PTFE)800
FGF-400-8-500W米色500100.160玻璃布+氟树脂(PTFE)1340
FGF-400-8-600W米色600100.160玻璃布+氟树脂(PTFE)1610
FGF-500-10-300W米色300100.24玻璃布+氟树脂(PTFE)1510
FGF-500-10-500W米色500100.24玻璃布+氟树脂(PTFE)2510
FGF-500-10-600W米色600100.24玻璃布+氟树脂(PTFE)3020
FGF-500-3-300W米色300100.08玻璃布+氟树脂(PTFE)500
FGF-500-3-500W米色500100.08玻璃布+氟树脂(PTFE)840
FGF-500-3-600W米色600100.08玻璃布+氟树脂(PTFE)1010
FGF-500-4-300W米色300100.1玻璃布+氟树脂(PTFE)640
FGF-500-4-500W米色500100.1玻璃布+氟树脂(PTFE)1070
FGF-500-4-600W米色600100.1玻璃布+氟树脂(PTFE)1290
FGF-500-6-300W米色300100.125玻璃布+氟树脂(PTFE)830
FGF-500-6-500W米色500100.125玻璃布+氟树脂(PTFE)1380
FGF-500-6-600W米色600100.125玻璃布+氟树脂(PTFE)1660
FGF-500-8-300W米色300100.17玻璃布+氟树脂(PTFE)970
FGF-500-8-500W米色500100.17玻璃布+氟树脂(PTFE)1620
FGF-500-8-600W米色600100.17玻璃布+氟树脂(PTFE)1950
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 氟树脂胶带・生料带 > 中兴化成 氟树脂浸渍玻璃布片(非粘合型)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页