日东 凡士林系防腐胶带用底涂材料
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
日东 凡士林系防腐胶带用底涂材料
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・凡士林油加无机填充剂和铁锈转化剂,膏状,3 公斤罐装。
・用于钢材表面,可消除基材与胶带之间的缝隙,并使胶带粘附在基材上。
・用于石炭基防锈胶带的底漆。
产品规格
型号
59PW
规格
蒸发量:1.71%
工作温度范围:-5~125℃
颜色: 棕色
稠度:170
比重:1.05
材质
凡士林+矿物填料+防锈转化剂
质量
3kg
防范措施
使用凡士林防腐胶带时,请务必使用底漆。
使用示例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
修补剂/粘结剂
>
粘接剂
>
粘接剂
>
日东 凡士林系防腐胶带用底涂材料
您还有
2
项规格未选
日东 凡士林系防腐胶带用底涂材料
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732755011290
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732755011290