岩本 ROCKBEN 带2抽屉吊柜,带挂板含LED 灯工作台1800×750×(800+1000) 50mm厚绿色复合台面 抽屉面板灰黑其余白色
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
岩本 ROCKBEN 带2抽屉吊柜,带挂板含LED 灯工作台1800×750×(800+1000) 50mm厚绿色复合台面 抽屉面板灰黑其余白色
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
桌腿采用1.5mm厚优质冷轧钢板制造。
台面采用50mm厚复合材料,表面贴2mm厚绿色橡胶垫。
配置2块方孔挂板;孔径10×10mm,孔距:38mm。
配30W一体化LED三防灯,可持续照明40000小时以上,节能省电,光源均匀,安装便捷,高亮度LED芯片,三防设计,防虫,防尘,防虫。
配柜:采用1.0mm厚优质冷轧钢板制造,配备2只单轨重型抽屉。
用于钳工工位维修工位检测工位安装工位包装工位等等
均载800kg
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
工作台
>
重型工作台
>
岩本 ROCKBEN 带2抽屉吊柜,带挂板含LED 灯工作台1800×750×(800+1000) 50mm厚绿色复合台面 抽屉面板灰黑其余白色
您还有
2
项规格未选
岩本 ROCKBEN 带2抽屉吊柜,带挂板含LED 灯工作台1800×750×(800+1000) 50mm厚绿色复合台面 抽屉面板灰黑其余白色
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1727605639527
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1727605639527