Hitachi Maxell 铝胶带(加厚・有光泽)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
Hitachi Maxell 铝胶带(加厚・有光泽)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・厚度为0.1毫米的铝箔具有强度高和柔韧性好的特点。
・用于保温和隔热管道的接缝密封,以及铝材料的修补。
产品规格
型号
817100-20-50X20
规格
粘合力:8.5N/10mm
抗拉强度:70.6N/10mm
使用温度范围:-30~130℃
切断时需使用刀具
颜色:银色
宽度(mm):50
长度(m):20
厚度(mm):0.22
光泽有无:有
材质
基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸类
质量
480g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
金属胶带
>
Hitachi Maxell 铝胶带(加厚・有光泽)
您还有
2
项规格未选
Hitachi Maxell 铝胶带(加厚・有光泽)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732210462494
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732210462494