产品概述
产品特点
・具有优良的耐热性、非粘着性、高电绝缘性、耐化学性、滑爽性。
・适用于各种线圈、电机、线束的耐热绑扎。
・适用于溜槽和料斗的摩擦面衬里。
・用于防止产品输送线上刮伤。
・用于耐化学性掩蔽。
产品规格
|
ASF110FR-08X10 | 2.8N/10mm | 28N/10mm(厚0.08mm) | -60~200℃ | 乳白色 | 10 | 10 | 0.08 | 切割需要刀具 | 2.8 | 7 | 28 | 17g |
ASF110FR-08X19 | 19 | 31g |
ASF110FR-08X38 | 38 | 63g |
ASF110FR-08X50 | 50 | 83g |
ASF110FR-08X150 | 150 | 249g |
ASF110FR-08X200 | 200 | 330g |
ASF110FR-08X250 | 250 | 414g |
ASF110FR-08X300 | 300 | 495g |
ASF110FR-13X10 | 3.2N/10mm | 64N/10mm(厚0.13mm) | 10 | 0.13 | 3.2 | 8 | 64 | 28g |
ASF110FR-13X25 | 25 | 70g |
ASF110FR-13X30 | 30 | 84g |
ASF110FR-13X38 | 38 | 107g |
ASF110FR-13X50 | 50 | 140g |
ASF110FR-13X100 | 100 | 281g |
ASF110FR-13X150 | 150 | 420g |
ASF110FR-13X200 | 200 | 562g |
ASF110FR-13X250 | 250 | 701g |
ASF110FR-13X300 | 300 | 843g |
ASF110FR-18X13 | 3.6N/10mm | 100N/10mm(厚0.18mm) | 13 | 0.18 | 3.6 | 9 | 100 | 52g |
ASF110FR-18X19 | 19 | 75g |
ASF110FR-18X25 | 25 | 99g |
ASF110FR-18X30 | 30 | 119g |
ASF110FR-18X38 | 38 | 151g |
ASF110FR-18X150 | 150 | 594g |
ASF110FR-18X200 | 200 | 792g |
ASF110FR-18X250 | 250 | 990g |
ASF110FR-18X300 | 300 | 1188g |
ASF110FR-23X13 | 4.0N/10mm | 136N/10mm(厚0.23mm) | 13 | 0.23 | 4 | 10 | 136 | 67g |
ASF110FR-23X25 | 25 | 128g |
ASF110FR-23X30 | 30 | 154g |
ASF110FR-23X38 | 38 | 194g |
ASF110FR-23X100 | 100 | 512g |
ASF110FR-23X150 | 150 | 768g |
ASF110FR-23X200 | 200 | 1024g |
ASF110FR-23X300 | 300 | 1536g |
材质
基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶