产品应用
● 耐震压力表主要用于冶金、电力、石油、化工、轻 工、机械等工业部门的压力检测。
● 压力表依靠内部充灌阻尼油和配套缓冲装置等措施,具有良好的耐震性能。
● 适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合,以及环境震动较大的场所。
● 一仪表能测气体、液体脉动压力的平均值,以克服介质强烈脉冲及环境震动对仪表带来的损害,确保读数的准确性。
● 精确度等级:2.5、1.6级。
● 测量范围:0-0.1~0-100MPa, -0.1-0,-0.1-2.4MPa。
● 耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。
● 广泛应用于机械,石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
耐震压力表原理
● 由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
● 耐震压力表外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。
● 耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。
规格型号
● 使用工作温度:-5℃~55℃;-25℃~55℃。● 相对温度≤85%。● 使用工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于1mm。● 仪表执行标准:JB/T6804-2006。
● 防护等级:IP65。
● 重量:0.25kg (Y-50)。
0.4Kg(Y-60)
0.585Kg(Y-75)
0.89Kg(Y-100)
0.95kg (Y-150)
外形尺寸
注意事项
● 仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20±5℃时,须计入温度附加误差。
● 仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。
● 仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。
● 使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或联系生产厂家维修。
● 仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。
● 订货时请注明:仪表型号及名称;仪表的测量范围;仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。
● 根据用户使用要求进行特殊设计。
接湿部件材质
● 黄铜/青铜、测量更大的压力范围:黄铜/合金钢、黄铜/316不锈钢。
● 316不锈钢/合金钢。
● 316不锈钢。