仪器规格 | |
电池 | 可更换式非充电型锂电池 |
运行时间 | 12 个月(1系列O₂6个月) |
报警方式 | 可视、振动、声音(95dB) |
报警类型 | 低报、高报、TWA、STEL、电量不足,传感器故障,不合规报警 |
用户选项 | ● 更改报警设置点 ● 启用/禁用 IntelliFlash / 不合规指示 ● IntelliFlash 间隔 ● 不合规指示间隔 ● 工人和地点分配 ● 锁定报警 ● 启用 / 禁用强制功能测试 / 校准 ● 设置功能测试 / 校准间隔 ● 选择语言(含中文) |
自检 | 启动时检查传感器的完好性、电路板、电池的状况并发出声/光警报,电池(不间断) |
标定 | 手动或IntelliDox仪器自动管理平台 |
无线 | 无线版本:低功耗蓝牙(BLE),支持Safety Communicator应用程序 |
认证与许可 | ● CSA认证:Class I, Division 1,Group A,B,C,D T4;Class l,Zone 0,AEx/Ex ia lIC T4 Ga ● ATEX认证:II 1 G I M 1/Exia lIC T4 Ga; Ex ia l Ma ● IECEx认证:Ex ia lIC T4 Ga/ Ex ia l Ma ● 中国防爆认证:Ex ia lIC T4 Ga ● 中国CPA认证 |
EMI/RFI | 符合欧盟电磁兼容性(EMC)指令2014/30/EU的要求 |
防护等级 | IP66/68 |
语言 | 包含中文、英文在内的多种操作语言 |
湿度 | 0%-95%相对湿度(无凝结) |
尺寸 | ● 7.0x6.7x3.6cm(1系列传感器型号) ● 7.0x6.7x4.1cm(4系列传感器型号) |
重量 | 103 至116g,取决于安装的传感器类型 |
气体 | 测量范围 | 分辨率 | 工作温度 |
H₂S(1S) | 0-200 ppm | 0.1 ppm | -40至+60° C |
CO(1S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | -40至+60° C |
O₂(1S) | 0-30% v/v | 0.1% v/v | -40至+60° C |
CL₂(4S) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -20至+40° C |
CO₂(1S) | 0-50000 ppm | 100 ppm | -20至+60° C |
CLO₂ (4S) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -20至+40° C |
CO-H (4S) | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -30至+50° C |
ETO (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30至+50° C |
H₂(4S) | 0-1000 ppm | 2 ppm | -20至+50° C |
H₂S(扩展量程) (4S) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | -40至+50° C |
HCN (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30至+50° C |
NH₃ (4S) | 0-100 ppm | 1 ppm | -20至+40° C |
NH₃(扩展量程) (4S) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -20至+40° C |
NO (4S) | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -30至+50° C |
NO₂ (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -20至+50° C |
O₃(4S) | 0-1 ppm | 0.01ppm | -20至+40° C |
PH₃ (4S) | 0-5ppm | 0.1 ppm | -20至+50° C |
SO₂ (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30至+50° C |
H₂S (4S)* | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -20至+50° C |
CO(4S)* | 0-1000 ppm | 1 ppm | -20至+50° C |
O₂(4S)* | 0-30% v/v | 0.1%v/v | -20至+50° C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|