• 红旗/HONGQI Y-BF系列不锈钢压力表
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

红旗/HONGQI Y-BF系列不锈钢压力表

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品应用
● 不锈钢压力表广泛用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门对耐腐、抗振有要求较高的工艺流程  中测量各种流体介质的压力。
● 精确度等级:2.5、1.6级。
● 测量范围:0-0.1~0-100MPa, -0.1-0, -0.1-2.4MPa。
● 不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
● 压力表通过表内的不锈钢敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
● 对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。
技术指标

● 精度等级 :±1.0%;±1.6% ;±2.5%。
● 表壳直径:60mm;100mm ;150mm ;200mm。
● 表壳材质:304不锈钢 ,316不锈钢。
● 表壳形式:安全壳构造,隔板装置后释放。
● 弹性元件及接头体材质:304; 316,弹性元件与接头体氩弧焊接 。
● 机芯材质: 304不锈钢,316不锈钢。
● 接头螺纹:M14×1.5;G1/4; M20×1.5 ;1/2 NPT 等。
● 测量范围:-0.1~0 MPa或,0.1~160 MPa。
● 指针: 普通。
● 表玻璃: 有机玻璃、安全型双层玻璃。
● 耐震型充填材质 甘油98%(可选择硅油、氟油或其它类别)。
● 使用环境温度:1)-25~70℃(外壳内充液)。
                           2)-40~70℃(外壳内不充液)。
● 温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)。
● 抗工作环境振动:V·H·4级(外壳内充液) V·H·3级(外壳内不充液)
● 重量:0.2kg (Y-50)
             0.35Kg(Y-60)
             0.55Kg(Y-75)
             0.85Kg(Y-100)
             0.95kg (Y-150)
连接尺寸
      压力表直接安装式仪表的主要安装尺寸。具体如下图和表
耐震型外壳防护等级
● IP54;IP55;IP65;IP66。
● IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越
大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如下描述:
● IP54 特点:防尘、防水。
   第一个字母5代表:防尘; 第二位字母4代表:防止飞溅的水侵入。
● IP55 特点:防尘、防水。
   第一个字母5代表:防尘; 第二位字母5代表:防止喷射的水侵入。
● IP65 耐震密封性较好;优点:防尘、防喷水。用于耐震及防爆仪表及现场环境恶劣的场合。
   第一个字母6代表尘封,防尘密封。第二位字母5代表:喷水。
● IP66特点:防尘、防水。
   第一个字母6代表尘封,防尘密封。第二位字母6代表:防止大浪的入侵。
● IP65的耐震表上含有防爆塞,防爆塞作用:防止管道压力过大,导致介质从压力表正面喷出伤到,故在后面安装防爆塞。
安装注意事项
● 测压点的选择,所选择的测压点能反映被测压力的真实情况。
 (1)要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
 (2)测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。
 (3)测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 压力仪表 > 红旗/HONGQI Y-BF系列不锈钢压力表
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页