• 红旗/HONGQI Y系列一般压力表
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

红旗/HONGQI Y系列一般压力表

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品应用
● 一般压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固及对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
● 精确度等级:2. 5、1.6。
● 测量范围:0-0.1~0-100MPa, -0.1-0, -0.1-2.4MPa。
● 一般压力表属于就地指示型压力表,就地显示压力的大小,不带远程传送显示、调节功能。
● 在工业过程控制与技术测量过程中,由于一般压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便、安装简单读数方便等特性,使得一般压力表得到越来越广泛的应用。
 
工作原理
● 压力表通过表内的敏感元件--波登管的弹性形变,经由表内机芯的转换机构将波登管的弹性形变转换为旋转运动,引起指针偏转来显示压力。
● 波登管分为C型管、盘簧管、螺旋管等型式。
● 一般采用冷作硬化型材料(常用材料是铜合金),在退火状态下具有很高的可塑性,经冷作加工硬化及定性处理后获得很高的弹性和强度。
● C型波登管敏感元件截面显椭圆形,测量介质的压力作用在波登管的内侧,这样波登管椭圆截面会趋于圆形截面。
● 由于波登管微小变形,形成一定的环应力。
● 此环应力会使波登管向外延伸。
● 由于弹性波登管头部没有固定,其就会产生小小变形。
技术参数
● 表盘直径(mm):¢40;¢50;¢60;¢75;¢80;¢100;¢150;¢200;¢250。
● 精度等级(%):1.0;1.6;2.5;4.0。
● 测量范围(Mpa): 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、 0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、 -0.1~1.5、-0.1~2.4。
参比工作条件在下列条件下,仪表的基本误差、回差、轻敲位移及指针偏转的平稳性应符合本标准有关的规定。

● 环境温度为:20℃±5℃;。
● 仪表处于正常工作位置;。
● 负荷变化均匀。
注:未指明时,正常工作位置系指垂直安装。
● 温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃) ;。
● 执行标准:GB/T1226-2010 ;[1-2]
 
安装方式
● 径向直接安装。
● 径向带后边。
● 轴向直接安装。
● 轴向带前边。
使用注意事项
● 工作压力使用全量程的 1/3 ~ 2/3 为宜,使用范围最高不得超过满刻度的 3/4 。
● 检定周期一般不超过半年,测压部位介质波动大,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的,可按具体情况将检定周期适当缩短。
● 工作环境应无腐蚀性气体。
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 压力仪表 > 红旗/HONGQI Y系列一般压力表
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页