组合角度尺(二件套)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
组合角度尺(二件套)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・符合JJF组合角度尺国家计量技术规范
・定中心尺(铸铁)
用于寻找圆柱工件的中心
适用圆柱工件直径(Φd):30-100mm
精度:±0.15mm
・量角器(铸铁):
可设定直尺与工件成一定角度,也可用于角度测量
测量范围:0-180
精度:±20分
・直角尺(铸铁):
可设定直尺与工件成90°或45
90°角精度:±8分,45角精度:±10分
・直尺(不锈钢)
测量范围:300mm/12
分度值:正面0.5mm和1/32”,反面1mm和1/64”
产品概述
产品规格
使用说明
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
角度仪
>
组合角度尺(二件套)
您还有
2
项规格未选
组合角度尺(二件套)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1726516124529
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726516124529