• SDG2000X系列函数/任意波形发生器
  • SDG2000X系列函数/任意波形发生器
  • SDG2000X系列函数/任意波形发生器
  • SDG2000X系列函数/任意波形发生器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

SDG2000X系列函数/任意波形发生器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
主要特性
● 等性能双通道,最大输出频率120 MHz。
● 1.2 GSa/s采样率,16 bit 垂直分辨率。
● 逐点输出,波形长度8~8 Mpts。
● 低抖动的方波和脉冲;脉冲波的脉宽、上升/下降时间精细可调。
产品特点
● 最大频率120 MHz。
● 高频下,大幅度输出能力。在20 MHz时依然保持20 V的信号输出能力。
● 底噪低,信噪比高。
● 脉冲频率最高可达25 MHz。
● 上升和下降时间分别可设置最快可达8.4 ns。
● 脉宽精细可调,最小可达16.3 ns。
● 占空比低至0.001%。
● 低抖动。
● 8 Mpts的波形长度,波形细节更精细。
● 16 bit的垂直分辨率,信号保真度更高。
● 配合标配的 EasyWave 上位机软件,可生成和输出客户所需要的信号。
● 支持AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, DSB-AM及PWM等多种信号调制。
● 支持线性和对数的扫频方式。
● 支持”N循环“和“门控”脉冲串猝发方式。
● 支持两通道波形的合并输出。可叠加噪声、调制信号、扫频信号、Burst信号以及任意波形。
● 谐波功能可以模拟信号的合成过程。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 检查/测量 > 数字示波器 > 数字示波器 > SDG2000X系列函数/任意波形发生器
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页