商品概述● SDS6000 Pro超级荧光示波器新型号,带宽高达2 GHz,10-bit或12-bit垂直分辨率可选,4个模拟通道同时打开,每个通道采样率都可高达10 GSa/s,且单通道存储深度提升至500Mpts。
● 新型号具有优异的本底噪声性能和高垂直测量精度,使其能满足更高精度、更高带宽的测量需求。
主要特性● 带宽:350 MHz(仅4通道), 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz。
● 垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10)。
● 低本底噪声:在 2 GHz全带宽下低至153 μVrms。
● 实时采样率: 10 GSa/s(2GHz带宽或8通道型号)。
● 存储深度: 500 Mpts(2GHz带宽或8通道型号)。
● 波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)。
主要特点
● 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。
● 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC充分发挥性能。
● 典型值±0.5%的直流增益精度。
● 多路信号时序测试,广泛应用于芯片设计、自动驾驶、汽车功率半导体、电源排序检验、高压充放电平台等。
● 如今大多数嵌入式电路设计中电源轨越来越多,且有着特定的上电、掉电时序要求,甚至规定了上电、掉电的时间要求,如此一来电源排序必不可少,传统的4通道示波器需要多次采集,逐个模块检查,而SDS6000 Pro凭借其8通道的优势可同时观察8路通道波形情况,获得各路时序情况,帮助加快研发进程。
● 利用眼图可以观察到码间串扰和噪声的影响,体现信号的整体特征,帮助评估系统优劣程度,抖动分析可以将系统性能做进一步的分析和测量,以提升高速电路的时序冗余度。● 配备12.1 英寸TFT-LCD 大显示屏,分辨率1280*800。
● 电容式触摸屏,专门为示波器操作定义的各种手势,极大地提高了仪器操控效率。
● 内嵌WebServer,可直接通过网页远程访问和操作示波器。
● 支持鼠标和键盘操作。
测量功能● SDS6000 Pro可测量超过60种参数,包括水平类、垂直类、通道间延时类和混合测量类。
● 参数统计功能可显示任意参数的五种测量值:当前值、平均值、最小值、最大值、标准差;可同时测量统计12种不同的参数。
● 直方图统计可以直观地显示参数的概率分布情况;趋势图可反应参数随时间的变化规律。
● 此外,对水平方向上的测量(如周期、脉宽等),摒弃了传统的一帧只获得一个测量值的方法,将一帧中的所有指定水平项目的测量值都计算出来并纳入统计,大大提高了测试效率。
商品展示规格参数