• 无尘室棉棒
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无尘室棉棒

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品描述
● TX761无尘净化棉签设计了较长的手柄,棉签头小巧,柔软,洁净,吸水性好,适合擦拭又深又细小的凹槽和小孔等难以接触到的部位,超净的棉签头非常适合取样分析。
• 包装:100支/包,100包/箱
• 棉签头材质:双层聚酯布
• 棉签头宽度:6.8mm
• 棉签头厚度:2.8mm
• 棉签头长度:16.8mm
• 棉签杆材质:聚丙烯 
• 棉签杆宽度:3.2mm
• 棉签杆厚度:3.2mm
• 棉签杆长度:145.5mm
• 棉签整体长度:162.3mm
• 棉签杆颜色:绿色 
• 棉签芯类型:柔软
产品详情
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页