无尘氨纶作业手套
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
无尘氨纶作业手套
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
米思米智选系列PU涂指手套,防静电耐磨防滑劳保手套。
碳纤维导电丝,涤纶内衬,手套穿戴舒适,抓握力强,活动灵活,透气性佳。
防静电阻值:10
6
-10
9
Ω,适合无尘车间、半导体加工、电子元件生产等行业。
3D设计 高弹贴手
规格概述
材质
涤纶+氨纶
颜色
白色
包装
10双/包
产品型号
总长度
掌宽
克重(双)
用途
VCALFP-F
210±10mm
85±5mm
20±2g
组装作业,品质检查
使用案例
注意事项
●适合干燥和轻度油性环境下使用
●长时间脏污环境中放置,容易发霉
●请勿保存于高温多湿环境下
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
个人防护/安全防护
>
手部防护
>
品质管理手套
>
无尘氨纶作业手套
您还有
2
项规格未选
无尘氨纶作业手套
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732268748036
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732268748036