• 铜版纸不干胶标签纸 A4
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铜版纸不干胶标签纸 A4

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格

产品概述
名称:铜版纸不干胶
材质:铜版纸
颜色:白色
工艺:数控模切
适用机型:针式打印机、激光打印机、喷墨打印机

产品概述
产品特点
1.超强粘性
采用环保水胶粘性牢固
不易脱落不易翘边

2.打印清晰
颜色鲜艳,高密度
字迹清晰,视觉舒适

3.工艺优良
数控模切,技术成熟
光洁平整不易卡纸

产品概述
使用案例
规格概述
基本构造:18mm宽、100mm长、30切/张、100张/包

规格表
型号尺寸张数卷芯
VNY-75X75-1000P-7675mmX75mm100076mm
VNY-75X75-1000-4075mmX75mm100040mm
VCG-75X185-500P-7675mmX185mm50076mm
VCG-100X150-500P-76100mmX150mm50076mm
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页