商品型号 | 分类 | 粘性 | 卷芯直径MM | 卷芯重量KG | 净重KG | 厚度μm | 使用场景 |
VHY-35-500-15KG-ZX | 机用 | 加粘 | 76 | 1 | 15 | 35 | 适合机用打包机 |
VHZM-25-500-1045-13 | 机用 | 加粘 | 76 | 1 | 12 | 30 | 适合机用打包机 |
VRQ-22-500-15KG-JR-WD | 机用 | 加粘 | 76 | 0.6 | 15 | 22 | 加韧款机用缠绕膜,不易断。 |
VHY-20-500-11.5KG-JN-ZX | 机用 | 加粘 | 76 | 0.6 | 11.5 | 20 | 适合机用打包机 |
价格说明
商品型号 | 卷芯KG | 净重KG | 总重量KG | 宽幅MM | 厚度μ | 材质 |
VHY-35-500-15KG-ZX | 0.6(±0.02) | 15(±0.08) | 15.6(±0.08) | 500(±2) | 35 | PE |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|