商品型号 | 分类 | 粘性 | 卷芯直径MM | 卷芯重量KG | 净重KG | 厚度μm | 使用场景 |
VHZ-22-450-270-3 | 手用 | 加粘 | 76 | 0.6 | 2.4 | 22 | 卷芯厚不易变形。适合手工打包作业 |
VXH-20-450-3KG | 手用 | 加粘 | 76 | 0.3 | 3 | 20 | 宽幅小,适合长时间手动打包 |
VRQ-25-500-5KG-JN-YYYL | 手用 | 加粘 | 76 | 0.3 | 5 | 25 | 5KG装,适用频繁手工打包的场景 |
HN-HZ25-500-300M-JN | 手用 | 特粘 | 76 | 0.3 | 3 | 25 | 粘性高,适合需要牢固捆绑的物品的手工打包作业 |
VRQ-25-500-3KG-JN-ZST | 手用 | 控粘 | 76 | 0.3 | 3 | 25 | 普通粘性,包裹更省力。适合无特殊捆包强度的打包作业 |
VTY-20-500-2.4-0.6KG-HD | 手用 | 加粘 | 76 | 0.6 | 2.4 | 20 | 卷芯厚不易变形。适合手工打包作业 |
VRQ-22-500-3KG-JNJR | 手用 | 加粘 | 76 | 0.3 | 3 | 22 | 加粘加韧,适合大部分打包作业。 |
VRQ-30-500-3KG-JN-ZX | 手用 | 加粘 | 76 | 0.3 | 3 | 30 | 膜较厚,适合捆包金属类商品,不易破。 |
VGY-20-500-G2KG-JX6CM | 手用 | 加粘 | 60 | 0.3 | 2 | 20 | 比较小巧,缠绕时非常省力。 |
商品型号 | 卷芯KG | 净重KG | 总重量KG | 宽幅MM | 厚度μ | 材质 |
VHZ-22-450-270-3 | 0.6(±0.02) | 2.4(±0.08) | 3(±0.08) | 450(±2) | 22 | PE |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|