寺冈玻璃纤维胶带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
寺冈玻璃纤维胶带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品规格
规格/标准
温度等级 200℃ 阻燃
宽度(毫米):25
长度(米):30
厚度(毫米):0.18
粘合强度(N/10mm):8.58
粘合强度(N/25mm):245.16
拉伸强度(N/10mm):612.9
拉伸强度(N/25mm):117
工作温度范围(℃):3.432
最大胶带外径(mm):76.5
颜色:白色
材料
粘合剂:硅胶
玻璃布
质量/质量单位
200克
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
纤维胶带
>
寺冈玻璃纤维胶带
您还有
2
项规格未选
寺冈玻璃纤维胶带
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732208560627
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732208560627