塞规 施泰力76系列英制和公制厚度规
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
塞规 施泰力76系列英制和公制厚度规
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
广泛用于汽车、航空、柴油与农场设备的制造和维护,以及钻模、夹具、量规和实验工作,尤其适用于调节挺杆、火花塞、配电器触点,检查轴承间隙和齿轮游隙,安装活塞、环与销,测量狭缝等。
• 使用顶级回火钢制成,并精心研磨到正确厚度,逐件检测并标有厚度尺寸
• 大多数量规上都配有锁紧装置,便于将一片或多片折叶锁定就位
• 折叶易于移除或更换
• 结实耐用的钢制外壳可保护折叶
产品规格
76M系列带直折叶的公制厚度规
产品号
折叶数量
折叶尺寸
(测量范围)折叶厚度
说明/备注
76MA
13
13x77mm
0.05-1.0mm
带锁定装置
76MB
13
13x114mm
0.05-1.0mm
带锁定装置
76MC
13
13x150mm
0.05-1.0mm
带锁定装置
76MTS
13
13mmx100mm
0.05mm-1.00mm
带锁定装置
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
量规
>
塞规/螺纹规
>
塞规 施泰力76系列英制和公制厚度规
您还有
2
项规格未选
塞规 施泰力76系列英制和公制厚度规
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732216146432
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732216146432