产品特点
• 升级版13 mm冲击钻拥有更强的输出功率
• 配备坚固且强劲的升级版600 W马达,作业更加高效
• 有加强筋能够更好地固定辅助手柄,防止手腕受伤。
• 优化的碳刷马达和优质设计确保更长的使用寿命
产品规格
型号 | GSB 600 |
额定输入功率 | 600 W |
重量 | 1.7 kg |
空载转速,1档 | 0-3000 rpm |
功率输出 | 600 W |
空载冲击率 | 0-48000 bpm |
夹头直径,最小/最大值 | 1.5-13 mm |
木材钻孔直径 | 25 mm |
混凝土钻孔直径 | 13 mm |
钢材钻孔直径 | 10 mm |
砖墙钻孔直径 | 13 mm |
订货编号 | 06011A0380 |