• 塞规 施泰力667M系列厚度规或“塞尺”块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

塞规 施泰力667M系列厚度规或“塞尺”块

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
667M 系列厚度规或“塞尺”块
  这些量规广泛用于汽车、航空、柴油与农场设备的制造和维护以及钻模、夹具、量规和实验工作。
    • 公制量规的尺寸为300mm长、12.7mm宽,并配有14种从0.03mm到0.50mm的不同厚度的塞尺
    • 带圆头,因此更加易于使用
    • 使用顶级回火钢制成
    • 端部打有3/16"(5mm) 挂孔
产品规格
 667M 系列厚度规或“塞尺”块 (公制量规)
产品号材质厚度长度宽度描述
667M-2回火钢0.02mm300mm12.7mm-
667M-3回火钢0.03mm300mm12.7mm-
667M-4回火钢0.04mm300mm12.7mm-
667M-5回火钢0.05mm300mm12.7mm-
667M-6回火钢0.06mm300mm12.7mm-
667M-7回火钢0.07mm300mm12.7mm-
667M-8回火钢0.08mm300mm12.7mm-
667M-10回火钢0.10mm300mm12.7mm-
667M-15回火钢0.15mm300mm12.7mm-
667M-20回火钢0.20mm300mm12.7mm-
667M-25回火钢0.25mm300mm12.7mm-
667M-30回火钢0.30mm300mm12.7mm-
667M-35回火钢0.35mm300mm12.7mm-
667M-40回火钢0.40mm300mm12.7mm-
667M-45回火钢0.45mm300mm12.7mm-
667M-50回火钢0.50mm300mm12.7mm-
667M-55回火钢0.55mm300mm12.7mm 
667M-60回火钢0.60mm300mm12.7mm 
667M-65回火钢0.65mm300mm12.7mm 
667M-70回火钢0.70mm300mm12.7mm 
667M-75回火钢0.75mm300mm12.7mm 
667M-80回火钢0.80mm300mm12.7mm 
667M-85回火钢0.85mm300mm12.7mm 
667M-90回火钢0.90mm300mm12.7mm 
667M-95回火钢0.95mm300mm12.7mm 
667M-100回火钢1.00mm300mm12.7mm 
S667MA回火钢0.03mm到0.50mm300mm12.7mm完整的施泰力公制厚度规组合 - 14种不同尺寸,每种尺寸一件

*S667MA套装包含产品:667M-3、667M-4、667M-5、667M-6、667M-8、667M-10、667M-15、667M-20、667M-25、667M-30、667M-35、667M-40、667M-45、667M-50
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 量规 > 塞规/螺纹规 > 塞规 施泰力667M系列厚度规或“塞尺”块
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页