产品特点
●
666M 系列成卷厚度规或“塞尺”块可用于调节挺杆、火花塞、配电器触点,检查轴承间隙和齿轮游隙,安装活塞、环与销,测量狭缝等。此块规对于固定和模压工作中的填隙也很有用。
•方便易用的7.6M卷盘,宽12.7mm,装在紧凑、结实的可重绕塑料卷盒内
•具有可重绕特点,能够将较薄的塞尺缩回到卷盒中,防止损坏
•使用顶级回火钢制成
•每隔150mm就标有一条线,厚度的单位为0.01mm
产品规格
666M 系列成卷厚度规或“塞尺”块 (公制读数卷) |
产品号 | 材质 | 厚度 | 长度 | 包装 |
666M-2 | 回火钢 | 0.02mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-3 | 回火钢 | 0.03mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-4 | 回火钢 | 0.04mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-5 | 回火钢 | 0.05mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-6 | 回火钢 | 0.06mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-7 | 回火钢 | 0.07mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-8 | 回火钢 | 0.08mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-10 | 回火钢 | 0.10mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-15 | 回火钢 | 0.15mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-20 | 回火钢 | 0.20mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-25 | 回火钢 | 0.25mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-30 | 回火钢 | 0.30mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-35 | 回火钢 | 0.35mm | 7.6m | 卷盘盒 |
666M-40 | 回火钢 | 0.40mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-45 | 回火钢 | 0.45mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-50 | 回火钢 | 0.50mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-55 | 回火钢 | 0.55mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-60 | 回火钢 | 0.60mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-65 | 回火钢 | 0.65mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-70 | 回火钢 | 0.70mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-75 | 回火钢 | 0.75mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-80 | 回火钢 | 0.80mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-85 | 回火钢 | 0.85mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-90 | 回火钢 | 0.90mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-95 | 回火钢 | 0.95mm | 6.1m | 纸箱 |
666M-100 | 回火钢 | 1.00mm | 6.1m | 纸箱 |
产品详情