产品特点
●
666系列成卷厚度规或“塞尺”块该产品使用方便,包含厚度块,装在便利的可重绕卷盘中。厚度块装在包装盒中便于按所需长度切断,可用于调节挺杆、火花塞、配电器触点,检查轴承间隙和齿轮游隙,安装活塞、环与销,测量狭缝等。此块规对于固定和模压工作中的填隙也很有用。
• 方便易用的25'和7.6m卷盘,宽1/2"和12.7mm,装在紧凑、结实的可重绕塑料卷盒内。该卷盒只适用于最大厚度0.015"和0.35mm的块规。
• 具有可重绕的特点,能够将较薄的塞尺缩回到卷盒中,防止损坏。
• 厚度为0.016"或0.40mm以上的成卷厚度规以20'或6m(不能分装)为一卷装在纸箱中。0.0005"、25'的厚度规也是包装在纸箱中。
• 使用顶级回火钢制成。
• 每隔6"或150mm就标有一条线,厚度的单位为1/1000"或1/100mm(666-1/2型除外)。
• 盒装便于剪取所需的长度,不会产生浪费。
产品规格
666系列成卷厚度规或“塞尺”块 (英制读数卷) |
产品号 | 材质 | 厚度 | 长度 | 包装 |
666-1 | 回火钢 | 0.001″ | 25" | 卷盒 |
666-1 1/2 | 回火钢 | 0.0015″ | 25" | 卷盒 |
666-2 | 回火钢 | 0.002″ | 25" | 卷盒 |
666-2 1/2 | 回火钢 | 0.0025″ | 25" | 卷盒 |
666-3 | 回火钢 | 0.003″ | 25" | 卷盒 |
666-4 | 回火钢 | 0.004″ | 25" | 卷盒 |
666-5 | 回火钢 | 0.005″ | 25" | 卷盒 |
666-6 | 回火钢 | 0.006″ | 25" | 卷盒 |
666-7 | 回火钢 | 0.007″ | 25" | 卷盒 |
666-8 | 回火钢 | 0.008″ | 25" | 卷盒 |
666-9 | 回火钢 | 0.009″ | 25" | 卷盒 |
666-10 | 回火钢 | 0.010″ | 25" | 卷盒 |
666-11 | 回火钢 | 0.011″ | 25" | 卷盒 |
666-12 | 回火钢 | 0.012″ | 25" | 卷盒 |
666-13 | 回火钢 | 0.013″ | 25" | 卷盒 |
666-14 | 回火钢 | 0.014″ | 25" | 卷盒 |
666-15 | 回火钢 | 0.015″ | 25" | 卷盒 |
666-16 | 回火钢 | 0.016″ | 20" | 纸箱 |
666-17 | 回火钢 | 0.017″ | 20" | 纸箱 |
666-18 | 回火钢 | 0.018″ | 20" | 纸箱 |
666-19 | 回火钢 | 0.019″ | 20" | 纸箱 |
666-20 | 回火钢 | 0.020″ | 20" | 纸箱 |
666-21 | 回火钢 | 0.021″ | 20" | 纸箱 |
666-22 | 回火钢 | 0.022″ | 20" | 纸箱 |
666-23 | 回火钢 | 0.023″ | 20" | 纸箱 |
666-24 | 回火钢 | 0.024″ | 20" | 纸箱 |
666-25 | 回火钢 | 0.025″ | 20" | 纸箱 |
666-26 | 回火钢 | 0.026″ | 20" | 纸箱 |
666-27 | 回火钢 | 0.027″ | 20" | 纸箱 |
666-28 | 回火钢 | 0.028″ | 20" | 纸箱 |
666-29 | 回火钢 | 0.029″ | 20" | 纸箱 |
666-30 | 回火钢 | 0.030″ | 20" | 纸箱 |
产品详情