6" 英制刻度型全挠性钢尺 | |||||
产品号 | 钢尺类型 | 长度 | 宽度 x 厚度 | 分辨率 | 特点说明 |
C303R-6 | 全挠性钢尺 | 6" | 1/2 x 1/64" | 3R – 快读型 10", 飞机专用快读型 50", 32" 和 64" | 缎面铬镀层,快读型刻度 |
C304R-6 | 全挠性钢尺 | 6" | 1/2 x 1/64" | 4R – 8", 16", 快读型 32" 和 64" | 缎面铬镀层,快读型刻度 |
C305R-6 | 全挠性钢尺 | 6" | 1/2 x 1/64" | 5R – 快读型1/10,飞机专用快读型1/100"、1/32"和1/64" | 缎面铬镀层,快读型刻度 |
C306R-6 | 全挠性钢尺 | 6" | 1/2 x 1/64" | 6R号-单面-上边为快读型1/10"(0.10"); 下边为飞机专用快读型1/50"(0.02") | 缎面铬镀层,快读型刻度 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|