带公制和英制刻度的钢尺 | |||||
产品号 | 钢尺类型 | 长度 | 宽度 x 厚度 | 分辨率 | 特点说明 |
C331-150 | 全挠性钢尺 | 150mm | 12 x 0.4mm | 31号 - 正面为1/32"和1/64",反面为mm和1/2mm。 四条边的刻度从同一端点开始 | 缎面铬镀层 |
C334-150 | 全挠性钢尺 | 5.75" | 12 x 0.4mm | 34号 - 正面为mm和1/2mm,反面为快读型1/10"(0.10") 和飞机专用快读型1/50"(0.02") | 缎面铬镀层 |
C334-300 | 全挠性钢尺 | 11.75" | 12.7 x 0.4mm | 34号 - 正面为mm和1/2mm,反面为快读型1/10"(0.10") 和飞机专用快读型1/50"(0.02") | 缎面铬镀层 |
C334-500 | 全挠性钢尺 | 500mm (19.5") | 19 x 0.5mm | 34号 - 正面为mm和1/2mm,反面为快读型1/10"(0.10") 和飞机专用快读型1/50"(0.02") | 缎面铬镀层 |
C636ME-150 | 弹簧回火钢尺 | 150mm (5.75") | 19 x 1.2mm | 36号 - 正面为1/32"和1/2mm,反面为1/64"和mm | 缎面铬镀层 |
C636-300 | 弹簧回火钢尺 | 300mm (11.75") | 25.4 x 1.2mm | 36号 - 正面为1/32"和1/2mm,反面为1/64"和mm | 缎面铬镀层 |
C636-500 | 弹簧回火钢尺 | 500mm (19.5") | 29 x 1.2mm | 36号 – 正面为1/32"和1/2mm,反面为1/64"和mm | 缎面铬镀层 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|