带公制刻度的钢尺 | |||||
产品号 | 钢尺类型 | 长度 | 宽度 x 厚度 | 分辨率 | 特点说明 |
C330-150 | 全挠性钢尺 | 150mm | 12.7 x 0.4mm | 30号 - 正面为1/2mm,反面为mm和1/2mm | 缎面铬镀层 |
C330-300 | 全挠性钢尺 | 300mm | 12.7 x 0.4mm | 30号 - 正面为1/2mm,反面为mm和1/2mm | 缎面铬镀层 |
C635-150 | 弹簧回火钢尺 | 150mm | 19 x 1.2mm | 35号 - mm和1/2mm(两面) | 缎面铬镀层 |
C635-300 | 弹簧回火钢尺 | 300mm | 25.4 x 1.2mm | 35号 - mm和1/2mm(两面) | 缎面铬镀层 |
C635-500 | 弹簧回火钢尺 | 500mm | 29 x 1.2mm | 35号 - mm和1/2mm(两面) | 缎面铬镀层 |
635N-150 | 弹簧回火钢尺 | 150mm | 4.8 x 1.2mm | 35号 - 一条边上为mm,反面的一条边上为1/2mm | 窄尺,常规钢涂层 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|