• 精密直尺 施泰力380系列/385系列带斜边 钢直尺
  • 精密直尺 施泰力380系列/385系列带斜边 钢直尺
  • 精密直尺 施泰力380系列/385系列带斜边 钢直尺
  • 精密直尺 施泰力380系列/385系列带斜边 钢直尺
  • 精密直尺 施泰力380系列/385系列带斜边 钢直尺
  • 精密直尺 施泰力380系列/385系列带斜边 钢直尺
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密直尺 施泰力380系列/385系列带斜边 钢直尺

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
●380 系列钢直尺
   380系列直尺无斜边或刻度。

●385 系列带斜边的钢直尺
   385系列直尺有一个斜边,但没有刻度。
产品特点
◆直尺按照严格的施泰力标准进行了精密研磨和表面处理,非常适合用于绘制或刻划直线,以及检查表面的平直度。
◆它们采用合理的厚度和设计,不仅能保持形状和精度,同时还便于携带和使用。
◆长度在36"及以上的380和385系列直尺在两个悬挂点上标有箭头。
◆若以竖直姿态进行测量工作,则应利用这两个悬挂点将直尺悬挂起来,以减小偏移。
◆直尺在实际使用过程中大多为水平姿态,这也是我们检查最为严苛的直尺姿态。
产品规格
380 系列钢直尺
产品号长度宽度 x 厚度刻度斜边
英寸mm英寸mm
380-12123001-13/32 x 11/6436 x 4.4无刻度
380-24246001-13/32 x 11/6436 x 4.4无刻度
380-36369002-13/32 x 7/3260 x 5.5无刻度
385 系列带斜边的钢直尺
产品号长度宽度 x 厚度刻度斜边
英寸mm英寸mm
385-12123001-13/32 x 11/6436 x 4.4无刻度
385-24246001-13/32 x 11/6436 x 4.4无刻度
385-36369002-13/32 x 7/3260 x 5.5无刻度
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 直尺 > 直尺 > 精密直尺 施泰力380系列/385系列带斜边 钢直尺
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页