• 精耐/General 高清晰工业视频内窥镜
  • 精耐/General 高清晰工业视频内窥镜
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精耐/General 高清晰工业视频内窥镜

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
· 带有高性能探头的 #DCS1600HP 记录视频检查摄像机/管道镜非常适合对车辆、环境和工业设备中难以进入或难以看到的区域进行高质量视频和照片检查。
产品特点
● 探管防水,防尘,IP67防护等级,支持全天候工作。
● 5.5mm直径镜头,3.5寸大屏显示,可180°翻转。
● 视频可放大2倍,亮度可调,带记录功能。
● 标配1m长镜头管,可配其他长度的管子使用。
● 适合用于机械维修及各种管道内部焊缝,腐蚀,堵塞,异物等情况视频检测。
● 该控制台与 General 的数十种高性能摄像头探头兼容。
● 可充电电池,续航时间 4 小时。
产品规格
● 液晶显示屏类型:3.5寸彩色高清显示屏。
● 图片格式:jpg图像:640×480像素。
● 视频格式:NTSC及PAL
● 图像放大:1~2倍。
● 探管长度:1m。
● 探头直径:5.5mm。
● 软管镜头防护等级:IP67。
● 电源类型:可充电式锂电池。
● 外形尺寸:215×120×36mm
● 工作温度:32° 至 140°F(0° 至 60°C)。
● 可充电 3.7V 锂离子电池或 #AC2 适配器/充电器(随附)。
● 重量:380g
产品包括
● DCS1600录像视频巡检系统/管道镜H16控制台。
● P16181HP探头。
● 110° 镜面探头观察端
● 8GB SD 存储卡。
● AC2 交流适配器/充电器。
● RCA 和 USB 电缆。
● 1 年有限保修。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 光学仪器 > 精耐/General 高清晰工业视频内窥镜
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页