• 泰克 MSO44B 系列模拟混合信号示波器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

泰克 MSO44B 系列模拟混合信号示波器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

4系列MSO示波器拥有同类产品中超大的显示和更高的可用通道数,全新体验,符合工程师潜意识触摸操作的界面设计。

泰克4系列MSO示波器技术指标:

输入通道:4 或 6 个 FlexChannel® 输入

每个 FlexChannel 提供:

一个模拟信号,可以显示为波形视图、频谱视图1,或同时显示为两者

使用 TLP058 逻辑探头时 8 个数字逻辑输入

带宽(所有模拟通道):200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz、1.5 GHz(可升级)

采样率(所有模拟/数字通道):实时:6.25 GS/s

记录长度(所有模拟/数字通道):标配 31.25 M 点(选配升级 62.5 M 点)

波形捕获速率:>500,000 个波形/秒

垂直分辨率:12 位 ADC,高分辨率模式下高达 16 位

标准触发类型:边沿,脉冲宽度,欠幅,超时,窗函数,逻辑,建立时间和保持时间,上升/下降时间,并行总线,序列,可视触发,视频(可选),射频对时间(可选)

辅助触发 ≤300 VRMS(仅边沿触发)

标准分析:光标:波形、V 条、H 条、V&H 条

测量:36

频谱视图频域分析,独立控制频域和时域

FastFrameTM:分段内存采集模式,最大触发速率 > 5,000,000 个波形/秒

图:时间趋势、直方图、频谱

数学:基本波形代数、FFT 和高级公式编辑器

搜索: 搜索任何触发标准

选配分析

高级频谱视图

模板/极限测试

高级功率测量和分析

三相电气分析(仅限 MSO46)

选配串行总线触发,解码和分析

I2C、SPI、eSPI、I3C, RS-232/422/485/UART、SPMI、SMBus、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、PSI5、CXPI、 USB 2.0、eUSB2、以太网、EtherCAT、音频、MIL-STD-1553、ARINC`429、Spacewire、NRZ、曼彻斯特、SVID、SDLC、1-Wire、MDIO

任意/函数发生器:50 MHz 波形生成,波形类型:任意波形、正弦波、方波、脉冲、锯齿波、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢曲线、心电图

数字电压表:4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量

触发频率计数器:8 位

显示:13.3 英寸 (338 mm) TFT 彩色;高清 (1920 x 1080) 分辨率;容性(多触点)触摸屏

连接性:USB 2.0 主控,USB 2.0 设备(5 端口);LAN(10/100/1000 Base-T 以太网);HDMI 3

e*Scope®:使用标准网络浏览器,通过网络连接远程查看和控制示波器

保修:3 年 (标配)

尺寸:286.99 mm(11.299 英寸)高 x 450 mm(17.7 英寸)宽 x 155 mm(6.1 英寸)深

重量:< 7.6 kg(16.8 磅)

凭借全新手势开合缩放触摸屏用户界面、高清显示器和 4 个或 6 个 FlexChannel® 输入(每条通道可测量 1 个模拟信号或 8 个数字信号),4 系列 MSO 可以随时迎接当今和未来棘手的挑战。它为性能、分析和整体用户体验设立了新的标准。

 

泰克4系列MSO示波器产品优势:

绝不会因为通道不够而推迟检验和调试流程!

4 系列 MSO 提供了 4 通道和 6 通道型号及 13.3 英寸高清 (1,920 x 1,080) 显示器,可以更好地查看复杂的系统。许多应用如嵌入式系统、三相电电子器件、汽车电子器件、电源设计和 DC 到 DC 功率转换器,都要求观察 4 个以上的模拟信号,检验和表征器件性能,调试系统问题。

大多数工程师都记得,他们曾调试过特别难的问题,希望更好地查看系统和状态,但使用的示波器只能提供两条或四条模拟通道。使用第二台示波器非常麻烦,需要对准触发点,很难确定两台显示器之间的定时关系,文档管理也是问题。

您可能认为6 通道示波器的价格会比 4 通道示波器高出 50%,但您会惊喜地发现,我们的 6 通道示波器只比 4 通道型号贵 ~20% 。新增的模拟通道可以迅速获得回报,因为您可以按期完成当前项目和未来项目。
                                                            
                                                                                          开关式电源上的电压测量,显示了其中一条电源轨道上的纹波电压。
 

FlexChannel® 技术支持更高的灵活性,可拓展系统查看能力

4 系列 MSO 重新界定了混合信号示波器 (MSO) 的标准。FlexChannel 技术可以把每个通道输入作为一条模拟通道、8 个数字逻辑输入(使用 TLP058 逻辑探头)或同时作为模拟视频和频谱视图4 每个域使用独立采集控制。异常灵活,配置起来异常方便。

在 6 FlexChannel 型号中,可以把仪器配置成查看 6 个模拟信号和 0 个数字信号。或 5 个模拟信号和 8 个数字信号。或 4 个模拟信号和 16 个数字信号,3 个模拟信号和 24 个数字信号,依此类推。 您只需增加或拔下 TLP058 逻辑探头,就可以随时改变配置,直到获得适当数量的数字通道。
                                                            
FlexChannel 技术支持更高的灵活性。依据连接的探头类型,每个输入可以配置成一条模拟通道或 8 条数字通道。

而不像上一代 MSO 要求进行折衷,因此数字通道的采样率要低于模拟通道,或者记录长度要短于模拟通道。4 系列 MSO 为数字通道提供了全新的集成度。数字通道共享与模拟通道同样高的采样率(最高 6.25 GS/s)和同样长的记录长度(最高 62.5M 点)。

                                                                                                                   
                                                                TLP058 提供了 8 个高性能数字输入。根据需要连接多只 TLP058 探头,支持最多 48 条数字通道。
                                                           
通道 2 把一只 TLP058 逻辑探头连接到 DAC 的 8 个输入上。注意绿色和蓝色颜色代码,1 为绿色,0 为蓝色。通道 3 的另一只 TLP058 逻辑探头探测驱动 DAC 的 SPI 总线。白边表示有更高频率的信息可以放大,也可以在下一次采集时迁移到更快的扫描速度。
                                                            
FlexChannel 输入并不只是模拟输入和数字输入,还包括频谱视图,可以同时查看所有模拟信号的模拟视图和频谱视图,且在每个域中进行独立控制。

 

信号查看功能

4 系列 MSO 提供超大 13.3 英寸 (338 mm)显示器,支持全高清分辨率 (1920 x 1080),可以一次查看多个信号,为关键读数和分析提供充足的空间。

查看区域经过优化,确保为波形提供最大的垂直空间。右面的结果条可以隐藏,波形视图可以占据显示器的全部宽度。
                                                            
                                                              堆叠显示模式可以方便地查看所有波形,同时在每个输入上保持最大 ADC 分辨率,实现最准确的测量。
 

4 系列 MSO 提供了堆叠显示模式。以往,示波器会把所有波形重叠在相同的刻度内,这会引发很多矛盾:

为了查看每个波形,您要在垂直方向定标和定位每个波形,使它们不要重叠。每个波形只占用可用 ADC 范围的一小部分,因此测量准确度会下降。

为保证测量精度,您要在垂直方向定标和定位每个波形,以覆盖整个显示屏。波形相互重叠,很难区分各个波形上的信号细节

全新堆叠显示模式则消除了这种矛盾。在创建和删除波形时,它自动增加和删除额外的水平波形“分割”(额外的刻度)。每个分割都会使用整个 ADC 范围。所有波形看上去彼此分开,同时仍使用整个 ADC 范围,实现了最大的可见性和精度。而且这一切在增加或删除波形时都是自动完成的!通过拖放显示画面底部设置条中的通道和波形标记,可以在堆叠显示模式中简便地重新排列各通道的顺序。多组通道还可以叠加在一个片段内部,简化目测对比信号。

4 系列 MSO 中的大显示器不仅为信号提供了充足的查看区域,还为示图形、测量结果表、总线解码表等提供了充足的查看区域。您可以简便地调整各种视图的大小,重新确定其位置,适应自己的应用。
                                                           
同时查看 3 条模拟通道、8 条数字通道、1 个解码的串行总线波形、解码的串行包结果表、4 个测量、1 个测量直方图、测量结果表和统计数据及搜索串行总线事件!

用户界面异常简便易用,让您把重点放在手边的任务上

设置条 – 管理关键参数和波形

波形和示波器运行参数在设置条中用一系列“标志”显示,设置条位于显示屏底部。设置条可以直接进入常用的波形管理任务。您只需轻轻一触,就可以:

打开通道

增加数学波形

增加参考波形

增加总线波形

启用选配的集成任意波形/函数发生器 (AFG)

启用选配的集成数字电压表 (DVM)

结果条 – 分析和测量

显示屏右侧的结果条只需轻轻一触,就可以直接进入常用的分析工具,如光标、测量、搜索、测量和总线解码结果表、示图和备注。

DVM、测量和搜索结果标志显示在结果条中,而不会影响任何波形查看区域。为增加波形查看区域,可以随时解除及放回结果条。
                                                            
只需双击显示屏上关心的项目,就可以进入配置菜单。在这种情况下,双击标志即可打开触发配置菜单。

 

全新的触控交互方式

示波器采用触摸屏已有多年时间,但触屏界面的设计体验总是被置后考虑。4 系列 MSO 的 显示器包括容性触摸屏,提供了业界真正为触控设计的示波器用户界面。

4 系列 MSO 支持您在手机和平板电脑中使用并希望在触控设备中实现的各种触控操作。

左/右或上/下拖动波形,调节水平位置和垂直位置,或卷动缩放视图

使用手势,在水平方向或垂直方向改变标度或进行放大/缩小

将项目拖至垃圾桶或将其拖离屏幕边缘以将其删除

从右滑出,会出现结果条;从上往下滑,会进入显示屏左上角菜单

平滑的、快速响应的前面板控件可以使用熟悉的旋钮和按钮进行调节,可以增加鼠标或键盘作为第三种交互方式。
                                                            
                                                                                               容性触摸显示器上的交互方式与手机和平板电脑相同。


 

变量字体大小

从历史角度看,示波器用户界面的设计采用固定的字体大小,以优化波形和读数的显示。如果所有用户均具有相同的查看偏好,则可很好实现,但这不切实际。用户耗费大量时间盯着屏幕,泰克意识到了这一点。 4 系列 MSO 为用户提供可调字体大小的偏好设置;最小 12 号字,最大 20 号字。调整字体大小时,用户界面动态缩放,因此您可以轻松地选择适用于您的应用的最佳大小。
                                                            
                                                                                                  比较显示用户界面如何随着字体大小的变化而缩放。
                                                             
                                                                                 高效直观的前面板不仅提供了关键控制功能,还为大高清显示器留出了空间。


前面板控件更加注重细节设计

传统上,显示器和控件一直大约各占示波器正面的一半。4 系列 MSO 显示器占了仪器正面的大约75%。为实现这一点,它采用流线型前面板设计,保留了关键控件,实现了简单直观操作,而对通过显示屏上的对象直接进入的功能,则减少了菜单按钮的数量。

带颜色编码的 LED 光圈指明触发源和垂直标度/位置旋钮分配情况。大的专用运行/停止/单次按钮位于右上方显眼位置,其他功能如强制触发、触发斜率、触发模式、默认设置、自动设置和快速保存功能,则使用专用前面板按钮进入。

体验性能差异

数字荧光技术及 FastAcq™ 高速波形捕获

如果想调试设计问题,首先必须知道存在问题。数字荧光技术及 FastAcq 让您更深入地了解器件的实际运行状况。其快速波形捕获速率(>500,000个波形/秒)提高了查看数字系统中常见偶发问题的概率,如欠幅脉冲、毛刺、定时问题等。为进一步增强查看偶发事件的能力,辉度等级指明了偶发瞬态信号相对于正常信号特点发生的频次。
                                                            
                                                                                           FastAcq 的高波形捕获速率可以发现数字设计中常见的偶发问题。

垂直分辨率

4 系列 MSO 提供了杰出的性能,可以捕获关注的信号,同时在您需要捕获高幅度信号,而又要查看更小的信号细节时,最大限度地降低了有害噪声的影响。4 系列 MSO 的核心是 12 位模数转换器 (ADC),其提供的垂直分辨率是传统 8 位 ADC 的 16 倍。

全新高分辨率模式根据选择的采样率来应用基于硬件的有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。FIR 滤波器为该采样率保持最大带宽,同时在超过选定采样率的可用带宽时,防止假信号,消除示波器放大器和 ADC 中的噪声。High Res 模式一直提供12 位的垂直分辨率,一直扩展到 ≤125 MS/s 采样率下的 16 位垂直分辨率。

噪声更低的新型前端放大器进一步改善了4 系列 MSO 解析精细信号细节的能力。
                                                            
                                                                                                    4 系列 MSO 的 12 位 ADC 及新型高分辨率模式


触发

发现电路问题只是第一步,然后,您必须捕获对应的事件,以确定根本原因。4 系列 MSO 提供了一套完整的高级触发功能,包括:欠幅;逻辑;脉冲宽度;窗口;超时;上升/下降时间;建立与保持时间违例;串行数据包;并行数据;序列;视频;可视触发;射频对时间(可选)

由于记录长度高达 62.5 M 点 ,您可以在一次采集中捕获许多对应的事件,甚至捕获数千个串行包。同时也可以提供高分辨率,放大精细的信号细节,记录可靠的测量数据。
                                                            
                                                                                    触发菜单中的各种触发类型和上下文相关帮助可以更简便地隔离对应的事件。


可视触发 – 迅速找到关心的信号

找到复杂总线的适当周期可能要用几个小时的时间,来收集和分类数千次采集,找到关心的事件。通过定义触发,隔离所需事件,可以加快调试和分析工作。

可视触发功能扫描所有波形采集,并与屏幕上区域(几何形状)进行比较,扩展了仪器的触发功能。您可以使用鼠标或触摸屏创建数量无上限的区域,可以使用各种形状 (三角形, 矩形, 六边形或梯形)所需的触发行为。一旦创建了形状,那么可以以交互方式编辑形状,创建自定义形状和理想的触发条件。在定义了多个区域后,可以使用布尔逻辑公式,利用屏幕上编辑功能设置复杂的触发条件。
                                                            
                                                                                       可视触发区域隔离关心的事件,只捕获要查看的事件,从而节省了时间。
通过仅触发最重要的信号事件,可视触发能够减少捕获量以及手动搜索时的工作量,进而节约数小时时间。您可以在几秒钟或几分钟内,找到关键事件,完成调试和分析工作。可视触发甚至可以用于多条通道,进一步用来调试和排除复杂的系统故障。
                                                           
多条通道触发。可视触发区域可以与覆盖多条通道的事件相关,比如在通道 1 上触发某个突发宽度,在通道 2 上触发码型。


准确的高速探测

均标配 TPP 系列无源电压探头,提供了通用探头的各种优势 – 高动态范围,灵活的连接选项,强健的机械设计 – 同时提供了有源探头的性能。高达 1 GHz 的模拟带宽可以查看信号中的高频成分,3.9 pF 超低容性负载则最大限度地降低了对电路的负面影响,能够允许更长的接地引线。

您可以选配低衰减 (2X) 版本的 TPP 探头,测量低电压。与其他低衰减无源探头不同,TPP0502 具有较高的带宽 (500 MHz) 和较低的电容性负载 (12.7 pF)。
                                                            

4 系列混合信号示波器 (MSO) 每条通道标配一只探头(200 MHz 型号为 TPP0250,350 MHz 和 500 MHz 型号为 TPP0500B,1 GHz 和 1.5 GHz 型号为 TPP1000)。

TekVPI®探头接口在探测中确立了简便易用的标准。该接口除了提供牢固可靠的连接外,许多 TekVPI 探头还有状态指示灯和控件,并在综合面板中直接提供了探头菜单按钮。这个按钮可以在示波器显示器上启动一个探头菜单,其中包括探头所有相关设置和控制功能。TekVPI 接口允许直接连接电流探头,无需单独电源。TekVPI 探头可以通过 USB 或 LAN 远程控制,在自动测试系统环境中提供了功能更全面的解决方案。4 系列 MSO 为前面板连接器提供了最高 80 W 功率,足以为连接的所有 TekVPI 探头供电,无需使用额外的探头电源。

 

IsoVu™ 隔离测量系统

不管是设计逆电器、优化电源、测试通信链路、测量电流并联电阻器、调试 EMI 或 ESD 问题、还是试图消除测试设置中的接地环路,共模干扰直到现在都是工程师的设计、调试、评估和优化盲区。

泰克的 IsoVu 技术采用光通信和光纤供电技术,全面隔离电流。在与配备 TekVPI 接口的 4 系列 MSO 结合使用时,它是第一款能够在存在大的共模电压时,准确解析高带宽差分信号的测量系统:

电隔离

高达 1 GHz 带宽

100 MHz 时,共模抑制为 1 百万比 1 (120 dB)

全带宽时,共模抑制为 10,000 比 1 (80 dB)

高达 2,500 V 的差分动态范围

60kV 共模电压范围
                                                                                     
泰克 TIVP 系列 IsoVu™ 测量系统提供了电流隔离测量解决方案,在存在大的共模电压时可以准确地解析高达 2,500 Vpk 以上的高带宽差分信号,在带宽范围内提供了同类优秀的共模抑制性能。

 

使用 IsoVu 测量高侧门电路电压
                                                            

                                                                                              差分探头(蓝色谱线)与 IsoVu 光学隔离探头(黄色谱线)
上图显示的是标准差分探头与光隔离探头的高侧门电路电压的比较。对于开关时,设备门电路通过门限区域后,门电路上都可以看到高频振铃。由于门电路和电源环路间的耦合,预计会出现一些振铃。然而,在差分探头情况下,振铃幅度明显高于光隔离探头测量幅度。这可能由于不断变化的参考电压引起探头内共模电流和标准差分探头的伪影。虽然差分探头测量的波形似乎通过设备的最大门电路电压,但光隔离探头的更准确测量表明该设备符合规格。使用标准差分探头进行门电路电压测量的应用设计人员应谨慎行事,因为可能无法区分此处显示的探测和测量系统伪影与实际违反设备额定值的情况。这种测量伪影可能会导致设计人员增加门电路电阻以减慢开关瞬态并减少振铃。然而,这会不必要地增加 SiC 设备的损耗。因此,必须拥有能够准确反映设备实际动态的测量系统,以便适当地设计系统并优化性能。


全面分析能力,快速获得所需信息

基本波形分析

为了检验原型的性能与仿真相符,并满足项目的设计目标,必须认真进行分析,从简单地检查上升时间和脉冲宽度,到全面分析功率损耗、检定系统时钟、调查噪声来源。

4 系列 MSO 提供了一套完善的标准分析工具,包括:

基于波形的光标和基于屏幕的光标

36 种自动测量。测量结果包括记录中的所有实例,能够从一个发生时点转到下一个发生时点,直接查看记录中的最小结果或最大结果

基本波形数学运算

基本 FFT 分析

高级波形数学运算,包括使用滤波器和变量编辑任意公式

频谱视图:频域分析,独立控制时域和频域

FastFrame™ 分段存储器可以有效利用示波器的采集内存,在一个记录中捕获多个触发事件,同时消除对应事件之间的长时间空白。您可以单独查看和测量多个段,或以重叠方式查看和测量多个段。

测量结果表可以全面查看测量结果统计数据,包括当前采集和所有采集中的统计数据。
                                                           
                                                                                                           使用多条通道,查看多个时钟和数据线路。
标注
                                                                                                                                                                                                                          

易于使用详细说明此测试设置和相应结果详细信息的标注(注释、箭头、矩形、书签)。

在团队中共享数据,稍后重新创建测量或提供客户报告时,记录测试结果和方法至关重要。在屏幕上点击几下,即可按需创建任意数量的自定义标注; 使您能够记录测试结果的特定详细信息。通过各标注,您可以自定义文本、位置、颜色、字体大小和字体。


导航和搜索

如果没有适当的搜索工具,在长波形记录中找到对应的事件可能会耗费大量的时间。当今记录长度内含几百万数据点,定位事件可能要滚动几千屏的信号活动。

4 系列 MSO 通过新型 Wave Inspector® 控制功能,提供了更完善的搜索和波形导航功能。这些控制功能加快了记录平移和放大速度。由于应力感应系统,您可以在几秒钟内,从记录一端移到另一端。您也可以在显示屏上使用直观的拖放和缩放手势,调查长记录中关心的区域。

搜索功能可以自动搜索长采集数据,查找用户自定义事件。所有事件发生时点都用搜索标记高亮显示,可以使用前面板上的 Previous ( ← )和 Next ( → ) 按钮或显示屏上的搜索标志简便导航。搜索类型包括边沿、脉冲宽度、超时、欠幅、窗口、逻辑、建立时间和保持时间、上升/下降时间和并行/串行总线包内容。您可以根据需要,定义多个搜索条件。

您还可以使用搜索标志上的 Min 和 Max 按钮,在搜索结果的最小值和最大值之间快速跳转。
                                                           
FastAcq 之前发现数字数据流中存在欠幅脉冲,提示需要进一步调查。在这个采集中,Search 1 发现采集中有 6 个欠幅脉冲。

模板和极限测试(可选)
                                                           

                                                                                                 自定义多段模板捕获波形中信号毛刺和欠幅脉冲的存在。

无论您是专注于信号完整性还是设置用于生产的通过/不通过条件,模板测试均是检定系统中某些信号行为的有效工具。通过在屏幕上绘制模板段快速创建自定义模板。根据特定要求量身定制测试,并设置在注册模板命中或完整测试通过或失败时采取的措施。

极限测试是一种监控信号长期行为的有见地方法,可帮助您检定新设计或在生产线测试期间确认硬件性能。极限测试使用用户定义的垂直容限和水平容限,将实时信号与相同信号的理想或“黄金”版本进行比较。

您可通过以下方式按照您的特定要求轻松定制模板或极限测试:

定义测试持续时间(以波形数量为单位)

设置判定测试失败必须满足的违例阈值

计数违例/失败和报告统计信息

设置违例、测试失败和测试完成时执行的操作

 

串行协议触发和分析(可选)

在调试过程中,最好能观察一条或多条串行总线上的流量,跟踪系统中的活动流程。手动解码一个串行包可能就需要几分钟的时间,更何况长采集中会有数千个数据包。

如果您知道在经过串行总线发送特定命令时会发生试图捕获的对应的事件,并且能够触发该事件,不是更好吗?遗憾的是,这并是仅仅边沿或脉冲宽度触发那么简单。
                                                           
触发 CAN 串行总线。总线波形提供了时间相关的解码后的包内容,包括开头、仲裁、控制、数据、CRC 和 ACK,总线解码表则提供了整个采集中的所有包内容。

4 系列 MSO 提供一套功能强大的工具,可以测量嵌入式设计中常用的串行总线,包括 I2C、SPI、eSPI、I3C、RS-232/422/485/UART、SPMI、SMBus、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、PSI5、CXPI、USB LS/FS/HS、eUSB2.0、以太网 10/100、EtherCAT、Audio (I2S/LJ/RJ/TDM)、MIL-STD-1553、ARINC 429、Spacewire、NRZ、Manchester、SVID、SDLC、1-Wire 和 MDIO。

串行协议搜索功能可以搜索串行包长采集数据,找到包含特定内容的包。事件发生的每个位置都用搜索标记突出显示。只需按前面板上或结果条中 Search 标记里的 Previous ( ← ) 和 Next ( → )按钮,就可以在各个标记之间快速移动。

所述串行总线工具也可以用于并行总线。4 系列 MSO 标配并行总线支持。并行总线最宽可达 48 位,可以包括模拟通道和数字通道组合。

串行协议触发可以触发特定包内容,包括包头、特定地址、特定数据内容、标识符、误码。

总线波形提供了构成总线的各个信号更高级的综合视图(时钟、数据、码片启用等),可以简便地识别数据包在哪儿开始和结束,识别子包成分,如地址、数据、标识符、CRC 等。

总线波形在时间上与显示的所有其他信号对准,可以方便地测量被测系统各部分的定时关系。

总线解码表以表格方式显示采集中所有解码的包,就像您在软件列表中看到的一样。数据包带有时间标记,针对每个组成(地址、数据等)按栏顺序列出。

频谱视图
                                                            

 

直观的频谱分析仪控制功能如中心频率、频宽和解析带宽 (RBW) 独立于时域控制功能,可以简便地进行设置,实现频域分析。每个 FlexChannel 模拟输入有一个频谱视图,可以实现多通道混合域分析。

在频域中查看一个或多个信号,通常可以更简便地调试问题。几十年来,示波器一直标配基于数学的 FFT,以满足这一需求。但是,FFT 非常难用,主要原因有二。

第一,在执行频域分析时,您可能认为中心频率、频宽和解析带宽 (RBW) 等控制功能和频谱分析仪上一样。但在使用 FFT 时,您要面对传统示波器控制功能,如采样率、记录长度和时间/格,您不得完成全部的思维转换,才能尝试得到频域中要找的视图。

第二,驱动 FFT 的是提供模拟时域视图的相同的采集系统。在为模拟视图优化采集设置时,您的频域视图不是自己想要的。在获得想要的频域视图时,您的模拟视图不是自己想要的。在基于数学的 FFT 中,几乎没有可能同时在两个域中都获得优化的视图。

频谱视图改变了这一切,既为时域提供了一个抽取滤波器,又在每个 FlexChannel 后面为频域提供了一个数字下变频器。两条不同的采集路径可以同时观察输入信号的时域视图和频域视图,并为每个域提供独立的采集设置。其他制造商提供了各种“频谱分析”套件,并声称使用起来非常简便,但都会有上面的局限。只有频谱视图既提供了杰出的易用性,又能够同时在两个域中实现优化的视图。
                                                           
频谱时间会设置计算 FFT 的时间范围的阈值。它在时域视图中用小的格线矩形表示,可以放在相应的位置,与时域波形实现时间相关。特别适合进行混合域分析。最多 11 种自动峰值标记提供了每个峰值的频率值和幅度值。参考标记一直是显示的最高峰值,用红色表示。

 

查看射频信号变化(可选)

射频时域光迹可以简便地了解随时间变化的射频信号中正在发生的情况。从频谱视图的基础 I 和 Q 数据得出三个射频时域光迹:

幅度 - 频谱的瞬时幅度随时间变化。

频率 - 频谱的瞬时频率相对于中心频率随时间变化。

相位 - 频谱的瞬时相位相对于中心频率随时间变化。

可以独立打开和关闭每条谱线,可以同时显示这三条谱线。
                                                           
下谱线为来自输入信号的频率对时间光迹。注意频谱时间位于从低频率到中间频率的跳变过程中,因此能量分布到大量的频率中。通过频率对时间光迹,可以简便地看到不同的跳频,简化了检定被测器件在不同频率之间如何切换的过程。

 

触发射频信号变化(可选)

无论您是需要查找电磁干扰源还是要了解 VCO 的行为,射频对时间的硬件触发器均可轻松隔离、捕获和了解射频信号行为。在边沿、脉冲宽度和射频幅度对时间以及射频频率对时间的超时行为时触发。

 

功率分析 (选配)

4 系列 MSO还把选配的4-PWR-BAS/SUP4-PWR-BAS 功率分析套件集成到示波器的自动测量系统中,可以迅速地、可重复地分析功率质量、输入电容、涌入电流、谐波、开关损耗、安全作业区 (SOA)、调制、纹波、效率、幅度和定时测量、转换速率 (dv/dt 和 di/dt)。

测量自动化支持一键触摸优化测量质量和可重复性,而无需外部 PC 或复杂的软件设置。
                                                           
                                                                                                         电源分析测量可显示多样化波形和绘图。

选配的 4-PWR/SUP4-PWR 高级功率分析软件包提供 4-PWR-BAS/SUP4-PWR-BAS 进行的所有测量,以及电磁学测量、控制环路响应(博德图)和电源抑制比 (PSRR)

三相电气分析(可选)
                                                           

                                                                                                电源质量测量通过基于示波器的相量图深入了解三相信号。
三相功率系统的测量和分析本质上比单相系统更复杂。尽管示波器能够以高采样率捕获电压和电流波形,但需进一步计算才能从数据中生成关键的功率测量值。基于示波器的三相解决方案允许使用高达 16 位的 HiRes 采集模式捕获具有更高采样率、更长记录长度的三相电压和电流波形。此外,三相解决方案在自动测量的支持下生成关键的功率测试结果。基于脉宽调制 (PWM) 的功率转换器会使测量复杂化,因为提取 PWM 信号的精确零交叉点非常重要,因此对于设计师而言,示波器成为推荐的用于验证和故障排除的测试工具。

该软件专为自动化功率分析而设计,可简化 PWM 系统上重要的三相功率测量,并帮助工程师更快地了解其设计。泰克的三相分析(选件 4-3PHASE)解决方案可帮助工程师设计更好、更高效的三相系统,充分利用 4 系列 MSO 上的高级用户界面、六个模拟输入通道和“高分辨率”模式(16 位)。该解决方案为支持的电气测量提供快速、准确和可重复的结果。它还可以配置为测量直流到三相交流转换器,例如电动汽车中使用的转换器。
                                                           
谐波图表示通过谐波测试结果。每组条形图均包含相位 A、B 和 C 的结果,便于相互关联。一组绿色条表示通过,红色条表示失败。

主要特点和技术规格:

准确分析三相 PWM 信号。

基于示波器的相量图指示已配置布线对的 VRMS、IRMS、VMAG、IMAG 和相位关系,一目了然。

通过同时查看时域中的驱动器输入/输出电压和电流信号及相量图来调试三位设计。

三相自动设置功能配置示波器的最佳水平、垂直、触发和采集参数,以采集三相信号。

根据 IEEE-519 标准或使用自定义限值测量三相谐波。

通过 4 系列 MSO 上直观的拖放界面快速添加和配置测量。

分析直流—交流拓扑的逆变器和汽车三相设计。

在分析期间显示 PWM 过滤的边沿限定符波形

在特定测量的分析过程中,显示每个记录或每个周期模式的测试结果。

支持特定测量的时间趋势图和采集趋势图。

支持特定接线的线对线到线对中性线的数学转换。

测量概述

4 系列 MSO 上的三相分析可自动执行分为三类的关键电气测量:

输入分析

输出分析

纹波分析

这些部分中的每部分都包括对三相应用至关重要的关键测量。

专为满足您的需求而设计

连接性

4 系列 MSO 带有大量的端口,可以用来把仪器连接至网络、直接连接至 PC,或连接至其他测试设备。

前面板上三个 USB 2.0 端口及后面板上两个额外的 USB 2.0 主控端口可以简便地把屏幕图、仪器设置和波形数据传送到 USB 海量存储设备上。还可以把 USB 鼠标和键盘连接到 USB 主控端口,控制仪器,输入数据。

后面板 USB 设备端口用来从 PC 远程控制示波器。

仪器后面标准 10/100/1000BASE-T 以太网端口可以简便地连接网络,提供 LXI Core 2011 兼容能力。

仪器后面的 HDMI 端口可以在外部监视器或投影仪上实现双重仪器显示,1,920 x 1,080 分辨率。
                                                            

                                                           
                                                                                 I/O可以把 4 系列 MSO 连接到设计环境的其他地方。
 

通过远程操作改进协作水平

想与世界另一侧的设计团队协作?

嵌入式 e*Scope® 功能可以通过网络连接,使用标准网络浏览器快速控制示波器。只需输入示波器的 IP 地址或者网络名称,即会向浏览器提供一个网页。可以远程控制示波器,就像在手边一样。

通过标配行业标准 TekVISA™ 协议接口,您可以使用和增强 Windows 数据分析和文档管理应用。仪器配有 IVI-COM 仪器驱动程序,可以使用外部 PC 的 LAN 或 USBTMC 连接,轻松与示波器通信。
                                                           
                                                                                      e*Scope 可以使用常用网络浏览器,简便地实现远程查看和控制功能。

基于 PC 的分析和与示波器的远程连接

在 PC 上获取屡获殊荣的示波器所带来的分析能力。随时随地分析波形。基本许可证允许查看和分析波形,执行多种类型的测量并解码最常见的串行总线 - 全部在远程访问示波器的同时进行。高级许可证选项则增加了诸如多示波器分析、更多串行总线解码选项、抖动分析和功率测量等功能。
                                                           
 

TekScope PC 分析软件在 Windows 计算机上运行,可提供与 4、5 和6 系列 MSO 相同的屡获殊荣的用户体验。

TekScope PC 分析软件的主要功能包括:

从泰克和其他供应商制造的设备中调出泰克示波器会话和波形。

支持的波形文件格式包括 .wfm、.isf、.csv、.h5、.tr0、.trc 和 .bin

远程连接泰克 4/5/6 系列 MSO 以实时采集数据

与您的同事远程共享数据,这样他们可以像坐在示波器前一样进行分析和测量

实时同步来自多个示波器的波形

即使您的示波器未配备 TekScope PC 分析软件,也能执行高级分析

 

TekDrive 协作测试和测量工作区

使用 TekDrive,您可以从任何连接设备上传、存储、组织、搜索、下载和共享任何文件类型。TekDrive 原生集成到 4 系列 MSO,用于无缝共享和调用文件 - 无需 USB 记忆棒。直接在支持流畅交互式波形查看器的浏览器中分析和探索 .wfm、.isf、.tss 和 .csv 等标准文件。TekDrive 专为集成、自动化和安全而构建。
                                                           
                                                                                      TekDrive 协作工作区 - 直接从您的 4 系列 MSO 保存文件并跨团队共享
 

任意波形/函数发生器 (AFG)

仪器可以选配集成任意波形/函数发生器,特别适合模拟设计中的传感器信号,或在信号中增加噪声执行裕量测试。集成函数发生器提供了高达 50 MHz 的预定义波形,用于正弦波、方波、脉冲波、锯齿波/三角波、直流、噪声、抽样信号(Sinc 函数)、高斯白噪声、洛伦兹曲线、指数上升/下降、半正矢曲线和心电图。AFG 可以从内部文件位置或 USB 海量存储设备中加载最长 128 k 点的波形记录。

AFG 特性兼容泰克 ArbExpress 基于 PC 的波形创建和编辑软件,可以快捷方便地生成复杂的波形。

 

数字电压表 (DVM) 和触发频率计数器

仪器含集成 4 位数字电压表 (DVM) 和 8 位触发频率计数器。任何模拟输入都可以作为电压表的来源,使用的探头与通用示波器相同。触发频率计数器提供了触发事件非常精确的频率读数。

数字电压表和触发频率计免费提供,在注册产品后激活。

 

增强安全选项

选配的 4-SEC 增强仪器安全功能使用密码保护控制所有仪器 I/O 端口打开/关闭及仪器固件升级功能。此外,选项 4-SEC 提供了最高的安全性,其保证内存中不会存储用户设置或波形数据,满足国家工业安全计划操作手册 (NISPOM) DoD 5220.22-M 第 8 章要求及 NISPOM 保密系统认证和认可国防安全手册。这保证了您可以放心地把仪器带出安全区域。

 

在您需要时提供帮助

4 系列 MSO 包括许多帮助资源,可以迅速解答您遇到的问题,而不用翻阅手册或上网查找:

各种菜单中使用图形图像和说明文本,迅速概括介绍各个功能。

所有菜单的右上角都有一个问号图标,通过它可以直接进入集成帮助系统中适用于该菜单的部分。

帮助菜单包括简短的用户界面教程,新用户可以在几分钟内迅速了解仪器操作。
                                                            
                                                                                                   内置帮助迅速解答疑问,而不必翻阅手册或登录网站。





常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 检查/测量 > 数字示波器 > 数字示波器 > 泰克 MSO44B 系列模拟混合信号示波器
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页