• FLUKE/福禄克 301A 刀锋系列钳形表
  • FLUKE/福禄克 301A 刀锋系列钳形表
  • FLUKE/福禄克 301A 刀锋系列钳形表
  • FLUKE/福禄克 301A 刀锋系列钳形表
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FLUKE/福禄克 301A 刀锋系列钳形表

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
· 机身仅重 132g,厚度 16mm,轻薄便携可装入口袋。
· 10mm 细尖钳口,轻松夹入密集排线。
· 交流 400A 量程,0.01A 高分辨率。
· 电压、电阻、通断测试功能。
· 电流频率、电压频率测试功能。
· 电容、二极管测试功能。
产品概述
Fluke 301A 刀锋系列钳形表

轻装上阵 厚积薄发

出发去现场时,不再携带沉重工具,将钳表如手机一样装入口袋随身携带。随时测试,工作更加高效轻松。

密集钳口 应对自如

遇到密集排线无法卡入时,避免用手危险操作拨线缆,测试更加方便安全。

八般武艺 样样精通

多种基础测试功能,并增加电容, 二极管,电流频率,电压频率测试工具,辅助判断更专业。

福禄克301刀锋系列快速对比
产品规格
Fluke 301A 刀锋系列钳形表

产品规格
精度在校准后一年内都适用,工作温度为18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 75 %。 精度规格采用以下形式:
±([读数的 %] + [最小有效位数字值])。


通用技术指标
型号
Fluke 301A 刀锋系列钳形表

Fluke 301A
型号: Fluke 301A 刀锋系列钳形表

Part#: 5332551
UPC#: 1 95112 03957 1
Fluke 301A

     ● Fluke 301A 钳形表
     ● 2 节 AAA 电池

Fluke 301A+

     ● Fluke 301A 钳形表
     ● TL75表笔
     ● 2 节 AAA 电池

注:Fluke 301A标配无表笔,Fluke 301A+型号为Fluke301A加一副TL75表笔

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > FLUKE/福禄克 301A 刀锋系列钳形表
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页