博世 工业级吸尘器 GAS 12-25 PL
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
博世 工业级吸尘器 GAS 12-25 PL
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
◆ 获得专利的博世过滤器清洁技术提高了抽吸功率的一致性,减少了手动清洁过滤器的频率
◆ H13 HEPA过滤器可捕获99.95%的细小灰尘颗粒(>0.3微米)
◆ 大尺寸表面的预滤器可延长主过滤器的使用寿命
规格表
产品名称
GAS 12-25 PL 工业级吸尘器
最高输入功率
1250 W
重量
9 kg
净容积
21 L
电压,电动
220 V
额定输入功率
1250 W
总容积
25 L
水的净容积
15 L
集尘袋容积,净值
20 L
湿式/干式提取器灰尘级
L
防尘等级
L
过滤器表面面积
2300 cm²
气流速率(涡轮)
65 升/秒
真空压力(涡轮)
200 mbar
转轮数量
4
详情信息
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
清扫用品
>
吸尘器
>
吸尘器
>
吸尘器
>
博世 工业级吸尘器 GAS 12-25 PL
您还有
2
项规格未选
博世 工业级吸尘器 GAS 12-25 PL
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740193036976
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740193036976