博世 角磨机 GWS 180-LI
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
博世 角磨机 GWS 180-LI
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品描述
● 高性能无刷电机可提供700W的等效有线功率
● 均衡的设计和纤细的手柄,专门为多功能切割进行了优化设计
● 得益于效率和运行时间的改善,提高了生产效率
● 得益于纤细的手柄设计和无钥匙保护装置,使用起来更加便捷
◆ 06019H9081:双电版,2块GBA 18V 4.0Ah电池
◆ 06019H9080:裸机版,需要另配电池和充电器
电池型号:
1600A00163
充电器型号:1600A01B6J
产品详情
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
电动工具
>
电动圆盘研磨机
>
博世 角磨机 GWS 180-LI
您还有
2
项规格未选
博世 角磨机 GWS 180-LI
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714735502182
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714735502182