深度尺 施泰力749 系列数显深度千分尺(带输出功能)
商品
评价
详情
  • 深度尺 施泰力749 系列数显深度千分尺(带输出功能)
  • 深度尺 施泰力749 系列数显深度千分尺(带输出功能)
  • 深度尺 施泰力749 系列数显深度千分尺(带输出功能)
  • 深度尺 施泰力749 系列数显深度千分尺(带输出功能)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

深度尺 施泰力749 系列数显深度千分尺(带输出功能)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
• 大型、高清晰LCD数显读数屏幕• 配有带英制或公制刻度的校正杆• 框架采用消光黑色波纹表面• 微分筒和刻度套管上带有消光镀铬材料• 环形滚花螺母锁定装置• 棘轮微调装置和快进调节装置• 经过研磨抛光处理的整块芯轴• 底座长度为4" (100mm);测量杆直径为5/32"(4mm)• 配有1个3V电池,正常使用寿命超过1年• 30分钟内不使用自动关机• 完整功能特点• 公/英制转换功能• 换上新电池后,“ME”公制型号在开机后会进入公制模式• 测量结果保持键• 任意位置置零以及保留读数并返回实际零点的功能• 任意位置读数预置按钮功能• 可设置上下限功能• RS232数据输出端口,可与施泰力DataSure®无线数据采集系统配合
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 深度尺 > 深度尺 施泰力749 系列数显深度千分尺(带输出功能)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页