博世 锂电起子机/电钻 GSR 12V-35
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
博世 锂电起子机/电钻 GSR 12V-35
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
型号:06019H8082 双电版,电池容量:12V/3.0Ah
型号:06019H8080,产品是裸机,电池与充电器需另行购买。电池型号:1607A3506A,电池容量:12V/3.0Ah,充电器型号:1600A01B6L
产品特点
◆设计紧凑,显著优化操控,尤其适合在头顶位置或狭窄空间作业
◆卓越性能尺寸比:0-1,750 rpm转速条件下硬扭矩可达35 Nm,工具头长度仅为154 mm
◆无刷电机和电子电机保护技术可防止过载并延长工具寿命
产品规格
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
电动工具
>
电钻
>
博世 锂电起子机/电钻 GSR 12V-35
您还有
2
项规格未选
博世 锂电起子机/电钻 GSR 12V-35
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740131843510
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740131843510