• 张力计 Z2系列多功能内置传感器推拉力计
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

张力计 Z2系列多功能内置传感器推拉力计

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品展示

备注:I系列为铁制配件,A系列为铝制配件。50N及以下推荐A系列,100N-1000N推荐I系列。大钩和Y形钩仅供1000N测试使用。
产品用途
1. 拉簧、橡胶等的力量简易测定。
2. 开关按键的操作力测定:电话、计算机、遥控器。
3. 可同时测试连接器的插入力和拔出力。
4. 玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂开力峰值抓取。
5. 薄板、圆棒、木材等的弯曲力测度。
6. 剥离测试:胶带、PCB、黏着胶带等的剥离力。
7. 延伸试验:橡胶新材料的拉伸测试。
8. 硬度测试:碇、水果、口红、黏度的测试。
9. 易开罐、拉罐等在拉开时的峰值抓取。
10. 拉力强度试验:端子的拉力强度、铆接强度试验。
11. 破断测试:电线、铜线等的拉力破断试验。
12. 开关接点触动力测试:机械式接点的触动力测试。
产品特点
1. 人机工程设计。带防滑橡胶手柄和坚固的金属外壳,传感器能承受200%的过载。产品可靠、耐用。
2. 液晶屏幕可翻转显示测量数据和单位。
3. 实时跟踪测试和两种峰值模式可供选择。
4. 测量单位(K)N, Kgf (gf),Lbf (ozf)可供选择。
5. 可编程高/低值彩色LED指示灯和输出以指示通过/不通过测试。
6. 仪器可存储1000个数据。
7. 可用RS232C或USB接口连接电脑。每秒能处理1000数据并能基于统计学产生分析图。
8. 量程过载和电池低电压指示。
技术参数
结构尺寸
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 张力计 > 张力计 Z2系列多功能内置传感器推拉力计
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页