博世(BOSCH) EXPERT薄金属开孔器
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
博世(BOSCH) EXPERT薄金属开孔器
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
◆用于不锈钢开孔,使用寿命长
◆采用博世硬质合金技术实现出色的耐用性。
◆每个齿都单独打磨成形,并由精细、坚硬的硬质合金制成。
◆带集成螺纹。
规格概述
型号
直径(mm)
工作长度(mm)
2608901397
14
5
2608901399
16
5
2608901401
18
5
2608901403
20
5
2608901405
22
5
2608901406
23
5
2608901408
25
5
2608901411
28
5
2608901413
30
5
2608901415
32
5
2608901418
35
5
2608901423
40
5
2608901433
50
5
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
切削刀具
>
开孔器
>
博世(BOSCH) EXPERT薄金属开孔器
您还有
2
项规格未选
博世(BOSCH) EXPERT薄金属开孔器
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732221378522
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732221378522