• 孔雀PEACOCK  杠杆式百分表PCN系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

孔雀PEACOCK 杠杆式百分表PCN系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
▪ 切换杆的无离合器型,是最常见的杠杆式千分表。
▪ 指针始终顺时针旋转以响应探头的向上和向下运动,使其具有多功能性并提高测量效率。
▪ 可以选择0.01mm、0.002mm、0.001mm类型。
▪ 测量头支点部分的轴承采用微型轴承,轴游影响小,示值稳定。
▪ 它具有出色的防水性能,因为它采用了 O 形圈,可防止水和油从外框和内框之间的间隙进入。
▪ 所有型号均配有测头,以防止测头损坏。
▪ 测量仪器用途广泛,包括高精度的定心测量,跳动测量,偏心圆测量等。通过使用平衡针,可以最大限度地减少因姿势(仪表安装方向)差异而产生的误差。
应用范围
▪ 测量仪器用途广泛,包括高精度的定心测量、跳动测量、偏心圆测量等。
特征
没有切换杆的无离合器型,是最常见的杠杆式千分表。指针始终顺时针旋转以响应探头的向上和向下运动,使其具有多功能性并提高测量效率
▪ 您可以选择 0.01mm、0.002mm 和 0.001mm 类型。
▪ 由于测量头支点部分的轴承采用微型轴承,因此轴间隙影响小,示值优良。
▪ 内置 O 型圈,可防止水和油从外框和内框之间的间隙进入,具有高度防水性。
▪ 所有型号均配备测量头,以防止仪表损坏。
▪ 通过使用平衡针,最大限度地减少由于姿势差异(仪表安装方向)造成的误差的规格。


产品规格
 
尺寸
使用方法/使用示例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 百分表 > 孔雀PEACOCK 杠杆式百分表PCN系列
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页