▪ Levelnic直线度测量软件。 ▪ 以往使用自准直仪进行的直线度测量,现在可以通过Levelnic轻松且经济地实现。 ▪ 无需安装,只需从光盘中复制EXE文件,双击即可使用。 ▪ 您可以选择输入方法,使其不仅可以与带有外部信号的水平仪一起使用,还可以与没有外部信号的型号和气泡水平仪一起使用。 ▪ 有线、无线均可使用。 ▪ 如果从键盘输入,则水平仪类型没有限制,也可以使用气泡管类型。 |
▪ 适用型号:DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3系列 ▪ 适用型号:DL-S3L、DL-m3LS、Levelnic分离系统 ▪ 适用型号:DL-m4(选DL-m3)、DL-m5(选DL-m3)、DL-m5W(选DL-m3) ▪ 适用型号:DL-SXY(仅限1轴测量)、DL-mXY(仅限1轴测量)、DL-S4W(HID)(仅限有线输出) ▪ 语言:日语 ▪ 支持的操作系统:Windows XP、Vista、7、8、10、11 |
型号 | 机身质量 | 机身宽度 | 机身高度 | 机身深度 | JAN 代码 |
ST | 16g | 120mm | 1.5mm | 120mm | 4975846010536 |
▪ 与DL-m3LS一起使用时,请选择DL-S3。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|