新潟精机SK 机械臂式LED放大镜
商品
评价
详情
  • 新潟精机SK 机械臂式LED放大镜
  • 新潟精机SK 机械臂式LED放大镜
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

新潟精机SK 机械臂式LED放大镜

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
◆采用长寿命、省电的 LED 灯。
◆具有无级调光功能,可调节亮度。
◆大镜片,便于双目观察。
◆配有盖子,可保护镜头。
◆白色玻璃镜片,不会改变所看到的颜色。
产品参数
LS2-125ADLS2-S170AD
电源电压(伏):AC100-240
电源频率(赫兹): 50/60
耗电量(瓦): 10
照度(lx): 3100
色温(K):5000(日光灯)
使用的 LED 数量(个): 60
夹紧范围(毫米): 10-60
电源线长度(米): 1.5
最大臂长(毫米): 700
镜头可视范围(毫米): ø116
放大倍率: 2倍
透镜材质:玻璃
机身材质:钢、ABS
电源电压(伏):AC100-240
电源频率(赫兹): 50/60
耗电量(瓦): 11
照度(lx): 3200
色温(K): 5000(日光灯)
使用的 LED 数量(个): 72
夹紧范围(毫米): 10-60
电源线长度(米): 1.5
镜头可视范围(毫米): 170x105
放大倍率:2倍
透镜材质:玻璃
机身材质:钢、ABS
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 光学仪器 > 新潟精机SK 机械臂式LED放大镜
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页